Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Affugtere / Stand alone affugtere

MX² 35

MX²

  • Effektiv affugtning mellem -20°C og +40°C
  • Modulerende styring, incl. vådluftstemperatursensor
  • Kommunikations - og eksterne kontrolmoduler som optioner
  • Filter- og rotoralarm som standard
  • Yderligere energibesparende optioner kan tilvælges
  • Service- og driftalarm fåes som eksterne visninger

Optioner

  • Bypass
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Dugpunktsføler
  • Eksterne styringer
  • "Filtre M5, G4 eller G4/F7 kombination"
  • Isoleret procesluftindtag
  • Spejlvendt
  • Rustfrit stål kabinet
  • Trykpanel
  • Kommunikations via Modbus, BACnet eller LON
  • For-varmer, regenerering

Produktbeskrivelse

MX² 35 affugteren kombinerer de velkendte Munters-styrker såsom effektivitet og robusthed med moderne højtudviklet teknologi som modulerende RF-kontrol og ekstern kommunikation.

Lavt energiforbrug og driftsikkerhed er vigtige parametre. Det nye elektroniske kontrolpanel samt højeffektive ventilatorer, der lever op til EU Ecodesign-direktivet, sikrer sammen med frekvensomformere en lang række muligheder for energioptimering. Energioptimering og energigenvinding i form af Energy Recovery Purge (ERP) eller Energy Efficiency Purge (EEP) er standardoptioner.

MX² 35 er forsynet med et antal alarmfunktioner, der sikrer total kontrol over affugtningsprocessen. Kabinet, ramme og yderpaneler er fremstillet af korrosionsbestandigt AluZink og lakeret i RAL 7035.

MX² 35-affugteren indeholder et bredt udvalg af standardfunktioner, der dækker langt de fleste behov. Mange muligheder for både for- og efterbehandling af luften sikres ved en simpel tilføjelse af mekaniske og elektriske komponenter.

MX² 35 har 3 forskellige regenereringsalternativer: el, damp eller gas. Som Standard aktiveres en serviceindikator når et forebyggende eftersyn skal udføres. For at gøre installationsprocessen nemmere, er procesluft ventilatoren designet så dens position og vinkling let kan tilpasses udblæsningskanalen.

Det elektriske udstyr overholder EN 60204 (IEC204). Affugterne i MX² -serien er fremstillet i henhold til såvel de harmoniserede europæiskestandarder som de tekniske specifikationer for CE-mærkning.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
Procesluft
Nominel luftstrøm 3500 m3/h
Statisk tryk til rådighed (Pa) 300 Pa
Ventilatoreffekt 3 kW
Regenereringsluft
Nominel luftstrøm 1080 m3/h
Statisk tryk ved nominel luftstrøm 300 Pa
Ventilatoreffekt 1.1 kW
Tilslutningseffekt, spænding og strøm
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor 30
Totaleffekt med ERP, elektrisk 40.6 kW
Dampforbrug med ERP, 5 bar (g) 17.3 g
Dampforbrug med ERP, 3 bar 16.9 g
Tilslutningseffekt (el) 40.6 kW/h
Tilslutningseffekt Damp/Gas 4.6 kW/h
380V 50 Hz Damp/Gas 10 A
380V 50 Hz Elektrisk 64 A
400V 3-50Hz Elektrisk 61 A
400V 3-50Hz Damp/Gas 9 A
415V 3-50Hz Damp/Gas 9 A
440V 3-60Hz Elektrisk 56 A
415V 3-50Hz Elektrisk 59 A
440V 3-60Hz Damp/Gas 8 A
Max. arbejdstryk, damp 7 bar(g)
Dampforbrug (g./sek.), 3 bar (g) 16.9 g/s
Dampforbrug (g./sek.), 5 bar (g) 17.3 g/s
Gasforbrug 3.54 m3/h
Energiforbrug 20°C, 60% 520 kWh/kg
Gastryk, naturgas 18-49 mbar
Øvrige tekniske data
Motorviklings-isolering F
Normalt arbejdsområde -20/+40 °C
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) 33 IP
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) 54 IP
Filterklasse G4
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange 81 dB(A)
Dimensioner
WxBxH 1068x1091x1909 mm
Nettovægt 492 kg
Diam. tørluftafgang 247x450 mm
Vådluft 154x250 mm

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.