Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Sign in
MLT800 er en sorptionsaffugter med meget lavt energiforbrug, som bruges til affugtning af store luftmængder. Affugterne i MLT-Serien er konstrueret således, at hele luftbehandlingen sker i en lukket rotorenhed. Denne enhed har tætsluttende rotorindkapsling i varmebestandig hærdeplast med veladskilte sektorer, som nøjagtigt afbalancerer hver luftstrøm – affugtning, regenerering og varmegenvinding. Slidstyrke og korrosionsbeskyttelse optimeres ved at affugterens kasse og demontérbare paneler seriefremstilles i ovnlakeret ALUZINK®.
Det elektriske udstyr er i overensstemmelse med standarden EN 60204 (IEC204). Elkomponenterne, som er monteret på samleskinner, er fremstillet i halogenfri plast. Elsystemet dimensioneres for spændinger op til 690V og 60°C omgivende temperatur. Affugterne i MLT-Serien fremstilles i henhold til de harmoniserede europæiske standarder og tekniske specifikationer, hvilket er en betingelse for CE-mærkning.
Tilgængelig i Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Kan lejes i Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Produkt information
Tekniske specifikationer
Valgmuligheder
Sammenligning
Downloads
Procesluft | |
---|---|
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Regenereringsluft | |
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensator | |
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Maksimal (vandret) pumpeafstand | |
Maksimal (lodret) pumpeafstand | |
Sensibel varme | |
Ventilatoreffekt | |
Tilslutningseffekt, spænding og strøm | |
Varmeeffekt | |
Tilslutningseffekt | |
Tilslutningseffekt (el) | |
Tilslutningseffekt Damp/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Damp/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Damp/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Damp/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | |
400V 3-50Hz Damp/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-60Hz Damp/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60HzDamp/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Damp/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. arbejdstryk, damp | |
Dampforbrug | |
Gasforbrug | |
Gastryk, naturgas | |
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor | |
Øvrige tekniske data | |
Normalt arbejdsområde | |
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) | |
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) | |
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange | |
Filterklasse | |
Dimensioner | |
WxBxH | |
Nettovægt | |
Diam. tørluftafgang | |
Vådluft |
Procesluft | |
---|---|
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Regenereringsluft | |
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensator | |
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Maksimal (vandret) pumpeafstand | |
Maksimal (lodret) pumpeafstand | |
Sensibel varme | |
Ventilatoreffekt | |
Tilslutningseffekt, spænding og strøm | |
Varmeeffekt | |
Tilslutningseffekt | |
Tilslutningseffekt (el) | |
Tilslutningseffekt Damp/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Damp/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Damp/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Damp/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | |
400V 3-50Hz Damp/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-60Hz Damp/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60HzDamp/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Damp/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. arbejdstryk, damp | |
Dampforbrug | |
Gasforbrug | |
Gastryk, naturgas | |
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor | |
Øvrige tekniske data | |
Normalt arbejdsområde | |
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) | |
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) | |
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange | |
Filterklasse | |
Dimensioner | |
WxBxH | |
Nettovægt | |
Diam. tørluftafgang | |
Vådluft |
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!