Affugtere / Stand alone affugtere

MLT350L

MLT serien

  • Optager meget lidt gulvareal
  • Høj luftmængde kapacitet
  • Minimalt energiforbrug
  • Unikt plast-rotorhus – 100% sikret mod korrosion
  • Affugter effektivt ned til -20ºC
  • Udskiftelige for- og bagpaneler, lette at montere

Optioner

  • Fugtstyringssystem med alarm og display
  • Rustfrit stål kabinet
  • timetæller (registrerer drifttimer)

Produktbeskrivelse

MLT350L er en sorptionsaffugter, som anvendes til effektiv affugtning af luft til et lavt fugtindhold. Affugterne i ML-Serien er konstrueret således, at hele luftbehandlingen sker i en lukket rotorenhed. Denne enhed har tætsluttende rotorindkapsling i varmebestandig hærdeplast med adskilte sektorer, som nøjagtigt afbalancerer hver luftstrøm – affugtning, regenerering og varmegenvinding. Slidstyrke og korrosions-beskyttelse optimeres ved at affugterens kasse og demontérbare paneler serie-fremstilles i ovnlakeret Aluzink®.

Det elektriske udstyr er i overensstemmelse med standarden EN 60204 (IEC204). Elkomponenterne, som er monteret på samleskinner, er fremstillet i halogenfri plast. Elsystemet dimensioneres for spændinger op til 690V og 60°C omgivende temperatur. Affugterne i ML-Serien fremstilles i henhold til de harmoniserede europæiske standarder og tekniske specifikationer, hvilket er en betingelse for CE-mærkning.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
Procesluft
Nominel luftstrøm 350 m3/h
Statisk tryk til rådighed (Pa) 200 Pa
Regenereringsluft
Nominel luftstrøm 67 m3/h
Statisk tryk til rådighed (Pa)
Kondensator
Nominel luftstrøm 650 m3/h
Statisk tryk til rådighed (Pa) 200 Pa
Kondensatpumpe
Maksimal (vandret) pumpeafstand
Maksimal (lodret) pumpeafstand
Sensibel varme 1.4 kW
Ventilatoreffekt 0.3 kW
Tilslutningseffekt, spænding og strøm
Varmeeffekt
Tilslutningseffekt 2.57 kW
Tilslutningseffekt (el)
Tilslutningseffekt Damp/Gas
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Damp/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Damp/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisk
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Damp/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrisk
400V 3-50Hz Damp/Gas
415V 3-50Hz Elektrisk
440V 3-60Hz Elektrisk
415V 3-50Hz Damp/Gas
440V 3-50Hz Damp/Gas
440V 3-60Hz Damp/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60HzDamp/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Damp/Gas
500V 3-50Hz
Max. arbejdstryk, damp
Dampforbrug
Gasforbrug
Gastryk, naturgas
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor
Øvrige tekniske data
Normalt arbejdsområde +0 / +25 °C
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) IP33
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) IP54
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange 80 dB(A)
Filterklasse G3
Dimensioner
WxBxH 1141 x 410 x 910 mm
Nettovægt 113 kg
Diam. tørluftafgang 125 mm
Vådluft 200 mm
Produktdatablad (1,35 MB)