Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Sign in
Luftmængde 350 m3/h
MLT350 er en sorptionsaffugter, som anvendes til effektiv affugtning af luft til et lavt fugtindhold. Affugterne i MLT-Serien er konstrueret således, at hele luftbehandlingen sker i en lukket rotorenhed. Denne enhed har tætsluttende rotorindkapsling i varmebestandig hærdeplast med adskilte sektorer, som nøjagtigt afbalancerer hver luftstrøm – affugtning, regenerering og varmegenvinding. Slidstyrke og korrosions-beskyttelse optimeres ved at affugterens kasse og demontérbare paneler serie-fremstilles i ovnlakeret Aluzink®.
Det elektriske udstyr er i overensstemmelse med standarden EN 60204 (IEC204). Elkomponenterne, som er monteret på samleskinner, er fremstillet i halogenfri plast. Elsystemet dimensioneres for spændinger op til 690V og 60°C omgivende temperatur. Affugterne i MLT-Serien fremstilles i henhold til de harmoniserede europæiske standarder og tekniske specifikationer, hvilket er en betingelse for CE-mærkning.
Tilgængelig i Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Kan lejes i Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Produkt information
Tekniske specifikationer
Valgmuligheder
Service og opgraderinger
Sammenligning
Downloads
Procesluft | |
---|---|
Nominel luftstrøm | 350 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | 200 Pa |
Regenereringsluft | |
Nominel luftstrøm | 67 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | 200 Pa |
Kondensator | |
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Maksimal (vandret) pumpeafstand | |
Maksimal (lodret) pumpeafstand | |
Sensibel varme | |
Ventilatoreffekt | |
Tilslutningseffekt, spænding og strøm | |
Varmeeffekt | |
Tilslutningseffekt | 2.05 kW |
Tilslutningseffekt (el) | |
Tilslutningseffekt Damp/Gas | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
230V 3-50 Hz Damp/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Damp/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Damp/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | |
400V 3-50Hz Damp/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-60Hz Damp/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60HzDamp/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Damp/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. arbejdstryk, damp | |
Dampforbrug | |
Gasforbrug | |
Gastryk, naturgas | |
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor | |
Øvrige tekniske data | |
Normalt arbejdsområde | -20 / +40 °C |
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) | IP33 |
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) | IP54 |
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange | 61 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Dimensioner | |
WxBxH | 513 x 410 x 910 mm |
Nettovægt | 53 kg |
Diam. tørluftafgang | 125 mm |
Vådluft | 80 mm |
Procesluft | |
---|---|
Nominel luftstrøm | 350 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | 200 Pa |
Regenereringsluft | |
Nominel luftstrøm | 67 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | 200 Pa |
Kondensator | |
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Maksimal (vandret) pumpeafstand | |
Maksimal (lodret) pumpeafstand | |
Sensibel varme | |
Ventilatoreffekt | |
Tilslutningseffekt, spænding og strøm | |
Varmeeffekt | |
Tilslutningseffekt | 2.05 kW |
Tilslutningseffekt (el) | |
Tilslutningseffekt Damp/Gas | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
230V 3-50 Hz Damp/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Damp/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Damp/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | |
400V 3-50Hz Damp/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-60Hz Damp/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60HzDamp/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Damp/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. arbejdstryk, damp | |
Dampforbrug | |
Gasforbrug | |
Gastryk, naturgas | |
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor | |
Øvrige tekniske data | |
Normalt arbejdsområde | -20 / +40 °C |
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) | IP33 |
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) | IP54 |
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange | 61 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Dimensioner | |
WxBxH | 513 x 410 x 910 mm |
Nettovægt | 53 kg |
Diam. tørluftafgang | 125 mm |
Vådluft | 80 mm |
Luftmængde 180 m3/h
Luftmængde 270 m3/h
Luftmængde 420 m3/h
Luftmængde 690 m3/h
Luftmængde 1100 m3/h
Luftmængde 1350 m3/h
Luftmængde 180 m3/h
Luftmængde 270 m3/h
Luftmængde 420 m3/h
Luftmængde 690 m3/h
Luftmængde 2300 m3/h
Luftmængde 1700 m3/h
Luftmængde 3000 m3/h
Luftmængde 800 m3/h
Luftmængde 800 m3/h
Luftmængde 1400 m3/h
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!