Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Munters anvender cookies for at garantere og forbedre brugen af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra Munters eller læse mere om cookies
Luftmængde 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Tilgængelig i Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produkt information
Valgmuligheder
Service og opgraderinger
Sammenligning
Downloads
Luftmængde 180 m3/h
Luftmængde 270 m3/h
Luftmængde 420 m3/h
Luftmængde 1100 m3/h
Luftmængde 1350 m3/h
Luftmængde 180 m3/h
Luftmængde 270 m3/h
Luftmængde 420 m3/h
Luftmængde 690 m3/h
Luftmængde 2300 m3/h
Luftmængde 1700 m3/h
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!