Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Munters anvender cookies for at garantere og forbedre brugen af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra Munters eller læse mere om cookies
Luftmængde 420 m3/h
ML420L er en sorptionsaffugter med luftkølet kondensator - designet til effektiv affugtning i uopvarmede, lukkede lokaler. Den våde luft fra affugteren sendes gennem den luftkølede kondensator og returneres til rotoren i et lukket kredsløb. Det fjernede vand føres fra kondensatoren til afløb. Komponenterne i dette lukkede kredsløb er fremstillet af rustfrit stål og varmebestandingt hærdeplast. Varmen fra kondensatoren anvendes enten på stedet til rumopvarmning eller sendes ud af lokalet. Slidstyrke og korrosions-beskyttelse optimeres ved at affugterens kasse og demontérbare paneler serie-fremstilles i ovnlakeret Aluzink®.
Det elektriske udstyr er i overensstemmelse med ML-L Seriens standarder samt Europæiske Standarder og CE mærkningskrav.
Tilgængelig i Korea, Australia, Russia, India, Thailand, Japan, South Africa, Europe, Middle East, Africa
Produkt information
Tekniske specifikationer
Valgmuligheder
Service og opgraderinger
Sammenligning
Downloads
Procesluft | |
---|---|
Nominel luftstrøm | 420 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | 200 Pa |
Regenereringsluft | |
Nominel luftstrøm | 155 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensator | |
Nominel luftstrøm | 1250 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | 200 Pa |
Kondensatpumpe | |
Maksimal (vandret) pumpeafstand | |
Maksimal (lodret) pumpeafstand | |
Sensibel varme | 3.2 kW |
Ventilatoreffekt | 1.1 kW |
Tilslutningseffekt, spænding og strøm | |
Varmeeffekt | |
Tilslutningseffekt | |
Tilslutningseffekt (el) | 6.12 kW/h |
Tilslutningseffekt Damp/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Damp/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Damp/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Damp/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | 10.2 A |
400V 3-50Hz Damp/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | 9.9 A |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-60Hz Damp/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60HzDamp/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Damp/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. arbejdstryk, damp | |
Dampforbrug | |
Gasforbrug | |
Gastryk, naturgas | |
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor | |
Øvrige tekniske data | |
Normalt arbejdsområde | +0 / +25 °C |
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) | IP33 |
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) | IP54 |
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange | 66 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Dimensioner | |
WxBxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
Nettovægt | 214 kg |
Diam. tørluftafgang | 160 mm |
Vådluft | 250 mm |
Procesluft | |
---|---|
Nominel luftstrøm | 420 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | 200 Pa |
Regenereringsluft | |
Nominel luftstrøm | 155 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensator | |
Nominel luftstrøm | 1250 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | 200 Pa |
Kondensatpumpe | |
Maksimal (vandret) pumpeafstand | |
Maksimal (lodret) pumpeafstand | |
Sensibel varme | 3.2 kW |
Ventilatoreffekt | 1.1 kW |
Tilslutningseffekt, spænding og strøm | |
Varmeeffekt | |
Tilslutningseffekt | |
Tilslutningseffekt (el) | 6.12 kW/h |
Tilslutningseffekt Damp/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Damp/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Damp/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Damp/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | 10.2 A |
400V 3-50Hz Damp/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | 9.9 A |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-60Hz Damp/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60HzDamp/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Damp/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. arbejdstryk, damp | |
Dampforbrug | |
Gasforbrug | |
Gastryk, naturgas | |
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor | |
Øvrige tekniske data | |
Normalt arbejdsområde | +0 / +25 °C |
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) | IP33 |
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) | IP54 |
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange | 66 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Dimensioner | |
WxBxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
Nettovægt | 214 kg |
Diam. tørluftafgang | 160 mm |
Vådluft | 250 mm |
Luftmængde 180 m3/h
Luftmængde 270 m3/h
Luftmængde 420 m3/h
Luftmængde 1100 m3/h
Luftmængde 690 m3/h
Luftmængde 1350 m3/h
Luftmængde 180 m3/h
Luftmængde 270 m3/h
Luftmængde 690 m3/h
Luftmængde 2300 m3/h
Luftmængde 1700 m3/h
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!