Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Affugtere / Små/mobile sorptionsaffugtere

MG90

M/MG/MH/MCS

  • Lav vægt, nem at bære
  • Høj effektivitet ned til -20°C
  • Robust og stødsikker
  • Let at servicere

Optioner

  • Mekanisk hygrostat
  • Vægophæng

Produktbeskrivelse

MG90 er en sorptionsaffugter, som bruges til effektiv affugtning af luft til et lavt fugtindhold. Affugterne i MG-serien er konstrueret i sektioner, som holdes sammen af fire bolte. Sektionerne er udformet, så ventilatorer, sorptionsrotorer og varmelegemet til regenereringsluften holdes på plads uden yderligere fastgørelsesanordninger. En af sektionerne indeholder fordelingskamre med veladskilte sektorer, som afbalancerer luftstrømmen til affugtning og regenerering. Slidstyrke og korrosionsbeskyttelse optimeres ved seriefremstilling af affugterens kasse og kappe i trykstøbt aluminium (ovnlakeret). Det elektriske udstyr er i overensstemmelse med standarden EN 60204 (IEC204), og elkomponenterne er samlet i den øverste sektion. Affugterne i MG-serien fremstilles i henhold til de harmoniserede europæiske standarder og tekniske specifikationer, hvilket er en betingelse for CE-mærkning.

  • Downloads

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.