Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Munters anvender cookies for at garantere og forbedre brugen af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra Munters eller læse mere om cookies
Luftmængde 300 m3/h
Sorptionsaffugteren MCS300 er beregnet til effektiv affugtning i åbne systemer. Konstruktionen gør det let for en enkelt person at flytte affugteren til og rundt i de lokaler, der skal affugtes. Affugteren er udstyret med et avanceret kontrolpanel, der gør det let for brugeren at betjene de forskellige funktioner. Elmåleren, der kan nulstilles, gør det muligt at måle forbruget i kWh inden for en nærmere afgrænset periode. Metalrammen og panelerne er robuste og formet i rustfrit stål.
En luftkølet kondensator kan tilkobles affugteren til brug i de tilfælde, hvor det ikke er muligt/praktisk at føre den våde, varme luft til det fri. I stedet føres kondensatet til et afløb.
Det elektriske kontrolsystem er I overensstemmelse med standarderne EN 60204 (IEC204), og de elektriske komponenter er samlet bag kontrolpanelet. MCS300 affugtere er fremstillet i henhold til de harmoniserede europæiske standarder og opfylder kravene til CE-mærkning.
Tilbehørssæt (bestillingsnr. 90346080)
incl.:
Tørluftsnippel, Ø125 mm, galvaniseret. (90346081)
Vådluftsblænde, Ø80 mm, rustfri. (90346082)
4 hjul, Ø100 mm – incl. bolte og kontramøtrikker. (90346083)
4 hjul, Ø120 mm – incl. bolte og kontramøtrikker. (19043670)
Overgangsstykke, reg.luft, Ø80 mm, rustfri. (90346065)
Overgangsstykke, procesluft, Ø125 mm, rustfri. (90346066)
Andet tilbehør:
Vægkonsol, galvaniseret. (90346010)
Kan lejes i Australia
Produkt information
Valgmuligheder
Service og opgraderinger
Sammenligning
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!