Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Sign in
MCD100 affugteren kombinerer de velkendte Munters-styrker såsom effektivitet og robusthed med moderne højtudviklet teknologi som modulerende RF-kontrol og ekstern kommunikation.
Lavt energiforbrug og driftsikkerhed er vigtige parametre. Det nye elektroniske kontrolpanel samt højeffektive ventilatorer, der lever op til EU Ecodesign-direktivet, sikrer sammen med frekvensomformere en lang række muligheder for energioptimering. Energioptimering i form af Energy Recovery Purge (ERP) er standardoption.
MCD100 er forsynet med et antal alarmfunktioner, der sikrer total kontrol over affugtningsprocessen. Kabinet, ramme og yderpaneler er fremstillet af korrosionsbestandigt AluZink og lakeret i RAL 7035. MCD100-affugteren indeholder et bredt udvalg af standardfunktioner, der dækker langt de fleste behov. Mange muligheder for både for- og efterbehandling af luften sikres ved en simpel tilføjelse af mekaniske og elektriske komponenter.
MCD100 har 3 forskellige regenereringsalternativer: el, damp eller gas. Som Standard aktiveres en serviceindikator når et forebyggende eftersyn skal udføres. For at gøre installationsprocessen nemmere, er procesluft ventilatoren designet så dens position og vinkling let kan tilpasses udblæsningskanalen.
Det elektriske udstyr overholder EN 60204 (IEC204). Affugterne i MCD -serien er fremstillet i henhold til såvel de harmoniserede europæiskestandarder som de tekniske specifikationer for CE-mærkning.
Tilgængelig i China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Produkt information
Tekniske specifikationer
Valgmuligheder
Sammenligning
Downloads
Procesluft | |
---|---|
Nominel luftstrøm | 10000 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | 300 Pa |
Ventilatoreffekt | 11 kW |
Regenereringsluft | |
Statisk tryk ved normal vent.hastighed | 300 Pa |
Nominel luftstrøm | 3060 m3/h |
Ventilatoreffekt | 2.2 kW |
Tilslutningseffekt, spænding og strøm | |
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor | 30 |
Totaleffekt med ERP, elektrisk | 103.9 kW |
Dampforbrug med ERP, 5 bar (g) | 43.1 g |
Dampforbrug med ERP, 3 bar | 42.2 g |
Tilslutningseffekt (el) | 115.9 kW/h |
Tilslutningseffekt Damp/Gas | 13.9 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektrisk | 183 A |
380V 3-50 Hz Damp/Gas | 27 A |
400V 3-50Hz Elektrisk | 173 A |
400V 3-50Hz Damp/Gas | 26 A |
440V 3-60Hz Elektrisk | 158 A |
415V 3-50Hz Damp/Gas | 25 A |
415V 3-50Hz Elektrisk | 167 A |
440V 3-60Hz Damp/Gas | 24 A |
Max. arbejdstryk, damp | 7 bar(g) |
Dampforbrug (g./sek.), 3 bar (g) | 47.8 g/s |
Dampforbrug (g./sek.), 5 bar (g) | 48.9 g/s |
Gasforbrug | 10.04 m3/h |
Energiforbrug 20°C, 60% | 1910 kWh/kg |
Gastryk, naturgas | 18-30 mbar |
Øvrige tekniske data | |
Motorviklings-isolering | F |
Normalt arbejdsområde | -20/+40 °C |
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) | 33 IP |
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) | 54 IP |
Lydeffektniveau | 91 dB(A) |
Luftfilter, standard | G4 |
Dimensioner | |
WxBxH | 2891x1590x2575 mm |
Nettovægt | 1132 kg |
Diam. tørluftafgang | 337x630 mm |
Vådluft | 231x450 mm |
Procesluft | |
---|---|
Nominel luftstrøm | 10000 m3/h |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | 300 Pa |
Ventilatoreffekt | 11 kW |
Regenereringsluft | |
Statisk tryk ved normal vent.hastighed | 300 Pa |
Nominel luftstrøm | 3060 m3/h |
Ventilatoreffekt | 2.2 kW |
Tilslutningseffekt, spænding og strøm | |
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor | 30 |
Totaleffekt med ERP, elektrisk | 103.9 kW |
Dampforbrug med ERP, 5 bar (g) | 43.1 g |
Dampforbrug med ERP, 3 bar | 42.2 g |
Tilslutningseffekt (el) | 115.9 kW/h |
Tilslutningseffekt Damp/Gas | 13.9 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektrisk | 183 A |
380V 3-50 Hz Damp/Gas | 27 A |
400V 3-50Hz Elektrisk | 173 A |
400V 3-50Hz Damp/Gas | 26 A |
440V 3-60Hz Elektrisk | 158 A |
415V 3-50Hz Damp/Gas | 25 A |
415V 3-50Hz Elektrisk | 167 A |
440V 3-60Hz Damp/Gas | 24 A |
Max. arbejdstryk, damp | 7 bar(g) |
Dampforbrug (g./sek.), 3 bar (g) | 47.8 g/s |
Dampforbrug (g./sek.), 5 bar (g) | 48.9 g/s |
Gasforbrug | 10.04 m3/h |
Energiforbrug 20°C, 60% | 1910 kWh/kg |
Gastryk, naturgas | 18-30 mbar |
Øvrige tekniske data | |
Motorviklings-isolering | F |
Normalt arbejdsområde | -20/+40 °C |
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) | 33 IP |
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) | 54 IP |
Lydeffektniveau | 91 dB(A) |
Luftfilter, standard | G4 |
Dimensioner | |
WxBxH | 2891x1590x2575 mm |
Nettovægt | 1132 kg |
Diam. tørluftafgang | 337x630 mm |
Vådluft | 231x450 mm |
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!