Fritstående affugtere
MCD
Munters MCD-serien er pålidelig og robust og består af fritstående sorptionsaffugtere med Munters højtydende SilicaGel-rotor. Den opfylder industrielle og kommercielle krav til effektiv fugtstyring, energieffektivitet og fremragende ydeevne.
Højdepunkter
- Nem at indstille
- Energieffektiv
- Affugtning mellem -20°C og 40°C
- Modulerende fugtstyring, herunder vådlufttemperaturføler
- Flere muligheder for kommunikation og ekstern styring
- Alarmer for standardfilter og rotorstop
- Eksterne service- og driftsindikatoralarmer
Produkter i denne serie
| Model | Produktside | Brugermanual |
|---|---|---|
| MCD100 | ||
| MCD120 | ||
| MCD140 | ||
| MCD155 |
| Titel | Download-link | ||
|---|---|---|---|
| Manual_MCDG_ES.pdf | Brugervejledning | spansk | Vis |
| Manual_MCDE_RU.pdf | Brugervejledning | russisk | Vis |
| Manual_MCDG_DE.pdf | Brugervejledning | tysk | Vis |
| Manual_MCDE_DE.pdf | Brugervejledning | tysk | Vis |
| Manual_MCDG_FR.pdf | Brugervejledning | fransk | Vis |
| Manual_MCDE_FI.pdf | Brugervejledning | finsk | Vis |
| Manual_MCDE_FR.pdf | Brugervejledning | fransk | Vis |
| Manual_MCDE_SV.pdf | Brugervejledning | svensk | Vis |
| Manual_MCDE_NL.pdf | Brugervejledning | hollandsk | Vis |
| Manual_MCDE_EN.pdf | Brugervejledning | engelsk | Vis |
| Manual_MCDG_NL.pdf | Brugervejledning | hollandsk | Vis |