Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Affugtere / Små/mobile sorptionsaffugtere

MC150YA

MC150 serien

  • Kompakt design
  • Analog version = plug & play
  • Digital version = flere styringsmuligheder
  • Stor ydeevne
  • Kanalforbundne luftindtag og luftudtag
  • Nem filterudskiftning uden brug af værktøj
  • Kontinuerlig blæser-tilstand
  • Lavt støjniveau

Optioner

  • Digital controller
  • Kanalført luftindtag

Produktbeskrivelse

MC-serien består af en række forskellige sorptionsaffugtere med høj tørrekapacitet, høj pålidelighed og stor fleksibilitet. Det solide pulverlakerede kabinet i aluzink er modstandsdygtigt over for korrosion (klasse 4) og dermed også velegnet til brug i en lang række en lang række brancher.

De analoger versioner (MC150YA og XA) er nemme at installere og kan udstyres med en ekstern hygrostat til fugtstyring og energibesparende drift, primært til opbevarings- og konserveringsapplikationer.

De digitale versioner (MC150YD og XD) indeholder hygrostat til fugtstyring og energibesparende styringsmuligheder og -funktioner, der gør den velegnet til mere avancerede procesapplikationer i bl.a. fødevare- og medicinalindustrien.

Munters’ rotorteknologi er baseret på mere end 60 års global kundefokuseret erfaring og pålidelighed.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
Procesluft
Maksimalt luftmængde fritblæsende 235 m3/h
Nominel luftmængde 150 m3/h
Statisk tryk til rådighed 150 Pa
Indsugnings-/udblæsningsstuds 100/100 mm
Regenereringsluft
Statisk tryk til rådighed 100 Pa
Indsugnings-/udblæsningsstuds 80 mm
Luftmængde 50 m3/h
Tilslutningseffekt, spænding og strøm
Tilslutningseffekt 1.08 kW
Affugtningskapacitet, max 0.51 kg/hr 20°C, 60%
Strømstyrke 4.7 A
Spænding 230/50-60 V\Hz
Normalt arbejdsområde -20 - +40 °C
Lydeffektniveau 57 dB(A)
Øvrige tekniske data
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) 33
Filterklasse G3
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) 54
Dimensioner
Vægt 18,4 kg
LxBxH 531x300x384 mm
Produktdatablad (744,79 kb)


Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.