Affugtningssystemer
DesiCool
Lad Munters DesiCool-klimastyringssystemet køle og opvarme jeres faciliteter omkostningseffektivt uden brug af kølemidler eller kølere. DesiCool anvender sorptionskøleteknologi til at konditionere omgivelsesluften ved at reducere eller øge tillufttemperaturen afhængigt af klimaet eller årstiden.
Højdepunkter
- Skaber et behageligt indeklima
- Bæredygtig, kølemiddelfri aircondition
- Reducerer energiomkostningerne med op til 70 % om sommeren
- Genvinder op til 90 % af varmen om vinteren
- Nem at installere, betjene og vedligeholde
- Reducerer vedligeholdelsesomkostninger
- Forlænger udstyrets levetid
Produkter i denne serie
| Model | Brugermanual |
|---|---|
| DesiCool DCI | Vis |