Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Affugtere / Små/mobile sorptionsaffugtere

ComDry M210X

ComDry serien

  • Kompakt
  • Lav vægt
  • Indbygget fugt- og temperaturføler
  • Effektiv tørring
  • Ekstremt robust
  • Driftsikker
  • Energibesparende
  • 3-trins ventilator

Optioner

  • Kanalført luftindtag
  • Ekstern føler
  • Ekstern signalboks
  • Fjernkontrol via eksternt kontrolpanel
  • Vægophæng
  • Luftkølet kondensator

Produktbeskrivelse

ComDry serien er en ny række sorptionsaffugtere med høj tørrekapacitet, lavt energiforbrug og høj driftsikkerhed. Det kraftige kabinet består af en bærende konstruktion i støbt, korrosionsbestandigt aluminium med yderdele af kraftigt termoplast.
 
Den høje kapacitet kombineret med et trimmet ergonomisk design og lav vægt gør ComDry-affugterne ideelle til områder, hvor der kun er lidt plads. De er også nemme at stable og transportere. ComDry affugterne kan også  nvendes til at nedbringe den relative fugtighed i opmagasineringsrum, krybekældre, arkiver, lagre og tørrerum.
 
Vigtige data såsom den aktuelle relative luftfugtighed, drifttimer og kilowatttimer vises på et letlæselig display. Den indbyggede kontinuerlig styring af varmelegemet og en flertrins procesluftventilator er fordele, der bidrager til affugterens høje energieffektivitet. Samtidig udmærker affugteren sig ved at være selvindregulerende uden behov for spjæld til indregulering. ComDry M210X's er nem at vedligeholde og filterskift foregår f.eks. hurtigt og enkelt uden behov for værktøj.

ComDry M210X's 4-huls design gør den særlig anvendelig til permanente installationer, hvor balance i luftstrømmene i det affugtede område er vigtigt. 4-huls designet betyder, at ComDry M210X både kan placeres i og uden for det område, der affugtes.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
  • Billeder
Procesluft
Maksimalt luftstrøm, fritblæsende 240 m3/h
Nominel luftfstrøm, høj vent.hastighed 210 m3/h
Nominel luftstrøm, lav vent.hastighed 70 m3/h
Nominel luftstrøm, normal vent.hastighed 130 m3/h
Statisk tryk ved normal vent.hastighed 60 Pa
Statisk tryk til rådighed 300 Pa
Regenereringsluft
Nominel luftstrøm 25 m3/h
Statisk tryk ved normal vent.hastighed, Pa 70 Pa
Kondensator
Kondensator -
Kondensatpumpe -
Maksimal (vandret) pumpeafstand - m
Maksimal (lodret) pumpeafstand - m
Afløbsrør -
Tilslutningseffekt, spænding og strøm
Tilslutningseffekt (el) 1.01 kW
Varmeeffekt 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Energiforbrug 20°C, 60% 1.51 kW/h /kg
Øvrige tekniske data
Normalt arbejdsområde -20 - +40 °C
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) 33 IP
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) 54 IP
Filterklasse G3
Lydeffektniveau 56 dB(A)
Netledning, længde 2.75 m
Dimensioner
WxBxH 445x270x555 mm
Nettovægt 15.0 kg
Diam. tørluftafgang 100 mm
Vådluft 50 mm
Afløbsrør - Diam. mm
Vandslange - m

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.