Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Affugtere / Små/mobile sorptionsaffugtere

ComDry M190Y

ComDry serien

  • Kompakt
  • Lav vægt
  • Indbygget fugt- og temperaturføler
  • Effektiv tørring
  • Ekstremt robust
  • Driftsikker
  • Energibesparende
  • 3-trins ventilator

Optioner

  • Kanalført luftindtag
  • Ekstern føler
  • Ekstern signalboks
  • Fjernkontrol via eksternt kontrolpanel
  • Vægophæng

Produktbeskrivelse

ComDry serien er en ny række sorptionsaffugtere med høj tørrekapacitet, lavt energiforbrug og høj driftsikkerhed. Det kraftige kabinet består af en bærende konstruktion i støbt, korrosionsbestandigt aluminium med yderdele af kraftigt termoplast. Den høje kapacitet kombineret med et trimmet ergonomisk design og lav vægt gør ComDry-affugterne ideelle til
områder, hvor der kun er lidt plads. De er også nemme at stable og transportere.
 
Vigtige data såsom den aktuelle relative luftfugtighed, drifttimer og kilowatttimer vises på et letlæselig display. Den indbyggede kontinuerlig styring af varmelegemet og en flertrins procesluftventilator er fordele, der bidrager til affugterens høje
energieffektivitet.

ComDry M190Y's lave vægt og robuste design gør den meget anvendelig til mobile udtørringsopgaver. Affugterens 3 forskellige ventilatorhastigheder bevirker at den kan tilpasses den specifikke udtørringsopgave og den indbyggede hygrostat og følere eliminerer risikoen over overtørring.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
  • Billeder
Procesluft
Maksimalt luftstrøm, fritblæsende 225 m3/h
Nominel luftfstrøm, høj vent.hastighed 190 m3/h
Nominel luftstrøm, lav vent.hastighed 60 m3/h
Nominel luftstrøm, normal vent.hastighed 120 m3/h
Statisk tryk ved normal vent.hastighed 60 Pa
Statisk tryk til rådighed 300 Pa
Regenereringsluft
Nominel luftstrøm 30 m3/h
Statisk tryk ved normal vent.hastighed, Pa 90 Pa
Kondensator
Kondensator -
Kondensatpumpe -
Maksimal (vandret) pumpeafstand - m
Maksimal (lodret) pumpeafstand - m
Afløbsrør -
Tilslutningseffekt, spænding og strøm
Tilslutningseffekt (el) 0.95 kW
Varmeeffekt 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.3 A
230V 1-50/60Hz 4.1 A
Energiforbrug 20°C, 60% 1.51 kW/h /kg
Øvrige tekniske data
Normalt arbejdsområde -20 - +40 °C
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) 33 IP
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) 54 IP
Filterklasse G3
Lydeffektniveau 54 dB(A)
Netledning, længde 2.75 m
Dimensioner
WxBxH 445x270x365 mm
Nettovægt 11.5 kg
Diam. tørluftafgang 100 mm
Vådluft 50 mm
Afløbsrør - Diam. mm
Vandslange - m

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.