Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Affugtere / Rental units

ComDry M190Y

ComDry Rental

  • Lightweight
  • Compact
  • Humidity / temp sensor
  • Reliable
  • Robust
  • Energy efficient

Optioner

  • Kanalført luftindtag
  • Ekstern føler
  • Ekstern signalboks
  • Fjernkontrol via eksternt kontrolpanel

Produktbeskrivelse

ComDry serien er en ny række sorptionsaffugtere med høj tørrekapacitet, lavt energiforbrug og høj driftsikkerhed. Det kraftige kabinet består af en bærende konstruktion i støbt, korrosionsbestandigt aluminium med yderdele af kraftigt termoplast. Den høje kapacitet kombineret med et trimmet ergonomisk design og lav vægt gør ComDry-affugterne ideelle til
områder, hvor der kun er lidt plads. De er også nemme at stable og transportere.
 
Vigtige data såsom den aktuelle relative luftfugtighed, drifttimer og kilowatttimer vises på et letlæselig display. Den indbyggede kontinuerlig styring af varmelegemet og en flertrins procesluftventilator er fordele, der bidrager til affugterens høje
energieffektivitet.

ComDry M190Y's lave vægt og robuste design gør den meget anvendelig til mobile udtørringsopgaver. Affugterens 3 forskellige ventilatorhastigheder bevirker at den kan tilpasses den specifikke udtørringsopgave og den indbyggede hygrostat og følere eliminerer risikoen over overtørring.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
  • Billeder
Procesluft
Maksimalt luftstrøm, fritblæsende
Nominel luftfstrøm, høj vent.hastighed
Nominel luftstrøm, lav vent.hastighed
Nominel luftstrøm, normal vent.hastighed
Statisk tryk ved normal vent.hastighed
Statisk tryk til rådighed
Regenereringsluft
Nominel luftstrøm
Statisk tryk ved normal vent.hastighed, Pa
Kondensator
Kondensator
Kondensatpumpe
Maksimal (vandret) pumpeafstand
Maksimal (lodret) pumpeafstand
Afløbsrør
Tilslutningseffekt, spænding og strøm
Tilslutningseffekt (el)
Varmeeffekt
115V 1-50/60Hz
230V 1-50/60Hz
Energiforbrug 20°C, 60%
Øvrige tekniske data
Normalt arbejdsområde
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse)
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel)
Filterklasse
Lydeffektniveau
Netledning, længde
Dimensioner
WxBxH
Nettovægt
Diam. tørluftafgang
Vådluft
Afløbsrør
Vandslange

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.