Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Affugtere / Små/mobile sorptionsaffugtere

ComDry M170L

ComDry serien

  • Kompakt
  • Lav vægt
  • Indbygget fugt- og temperaturføler
  • Effektiv tørring
  • Ekstremt robust
  • Driftsikker
  • Energibesparende
  • 3-trins ventilator

Optioner

  • Kanalført luftindtag
  • Ekstern føler
  • Ekstern signalboks
  • Fjernkontrol via eksternt kontrolpanel
  • Vægophæng

Produktbeskrivelse

ComDry serien er en ny række sorptionsaffugtere med høj tørrekapacitet, lavt energiforbrug og høj driftsikkerhed. Det kraftige kabinet består af en bærende konstruktion i støbt, korrosionsbestandigt aluminium med yderdele af kraftigt termoplast. Den høje kapacitet kombineret med et trimmet ergonomisk design og lav vægt gør ComDry-affugterne ideelle til
områder, hvor der kun er lidt plads. De er også nemme at stable og transportere.
 
Vigtige data såsom den aktuelle relative luftfugtighed, drifttimer og kilowatttimer vises på et letlæselig display. Den indbyggede kontinuerlig styring af varmelegemet og en flertrins procesluftventilator er fordele, der bidrager til affugterens høje
energieffektivitet.
 
ComDryM170L er udstyret med en luftkølet kondensator, hvorfor der ikke er brug for luftudtag til det fri. Hermed er ComDryM170L yderst velegnet til lukkede rum som f.eks. kælderrum eller andre lokaler, der ikke umiddelbart har adgang til det fri.
Den luftkølede kondensator kondenserer det fjernede vand ved hjælp af rumluften, der nedkøler luften fra regenereringszonen til under luftens dugpunkt. En indbygget pumpe sørger for at vandet effektivt ledes bort til afløb (max løftehøjde 3 m)

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
Procesluft
Maksimalt luftstrøm, fritblæsende 170 m3/h
Nominel luftfstrøm, høj vent.hastighed 150 m3/h
Nominel luftstrøm, lav vent.hastighed 55 m3/h
Nominel luftstrøm, normal vent.hastighed 95 m3/h
Statisk tryk ved normal vent.hastighed 40 Pa
Statisk tryk til rådighed 225 Pa
Regenereringsluft
Nominel luftstrøm
Statisk tryk ved normal vent.hastighed, Pa
Kondensator
Kondensator Y
Kondensatpumpe Y
Maksimal (vandret) pumpeafstand 12 m
Maksimal (lodret) pumpeafstand 3 m
Afløbsrør
Tilslutningseffekt, spænding og strøm
Tilslutningseffekt (el) 1.02 kW
Varmeeffekt 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Energiforbrug 20°C, 60%
Øvrige tekniske data
Normalt arbejdsområde 0-30 °C
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) 33 IP
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) 54 IP
Filterklasse G3
Lydeffektniveau 61 dB(A)
Netledning, længde 2.75 m
Dimensioner
WxBxH 445x270x555 mm
Nettovægt 17.0 kg
Diam. tørluftafgang 100 mm
Vådluft
Afløbsrør 6 Diam. mm
Vandslange 3.2 m

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.