Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Affugtere / Små/mobile sorptionsaffugtere

ComDry M160L

ComDry serien

  • Kompakt
  • Lav vægt
  • Indbygget fugt- og temperaturføler
  • Effektiv tørring
  • Ekstremt robust
  • Driftsikker
  • Energibesparende
  • 3-trins ventilator

Optioner

  • Kanalført luftindtag
  • Ekstern føler
  • Ekstern signalboks
  • Fjernkontrol via eksternt kontrolpanel

Produktbeskrivelse

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing s excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport.

Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. They are ideal solutions for supplying dry air to protect pipes and fittings from corrosion and condensation. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
Procesluft
Maksimalt luftstrøm, fritblæsende 160 m3/h
Nominel luftfstrøm, høj vent.hastighed 150 m3/h
Nominel luftstrøm, lav vent.hastighed 55 m3/h
Nominel luftstrøm, normal vent.hastighed 95 m3/h
Statisk tryk ved normal vent.hastighed 40 Pa
Statisk tryk til rådighed 225 Pa
Regenereringsluft
Nominel luftstrøm
Statisk tryk ved normal vent.hastighed, Pa
Kondensator
Kondensator Y
Kondensatpumpe N
Maksimal (vandret) pumpeafstand
Maksimal (lodret) pumpeafstand
Afløbsrør Y
Tilslutningseffekt, spænding og strøm
Tilslutningseffekt (el) 1.01 kW
Varmeeffekt 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Energiforbrug 20°C, 60%
Øvrige tekniske data
Normalt arbejdsområde 0-30 °C
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) 33 IP
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) 54 IP
Filterklasse G3
Lydeffektniveau 61 dB(A)
Netledning, længde 2.75 m
Dimensioner
WxBxH 445x270x555 mm
Nettovægt 17 kg
Diam. tørluftafgang 100 mm
Vådluft - mm
Afløbsrør 12.5 Diam. mm
Vandslange

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.