Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Flexslangen, der er 305 mm i diam., er udført i et højkvalitetsmateriale (PVC-coated polyestervæv) i en praktisk gul farve. Slangen opbevares og transporteres i den integrerede og nemt håndterlige transportpose. Slangen har en let håndtering i forhold til de almindelige og uhåndterlige flexslanger. Slangen har en kraftig indbygget spiralfjeder og indbygget spændebånd til fastgørelse på ventilatoren.
Ved brug trækkes den 7,6 meter lange slange ud af posen og tilsluttes en Vortex ventilator (3600 m3/h), hvorfra luften transporteres frem til det ønskede område. Takket være slangens flexibilitet kan den store luftmængde uden problemer føres frem til et næsten hvilket som helst sted, der skal ventileres.
Efter brandslukning opstilles systemet for en effektiv fjernelse af røg, klorider og/eller giftige dampe, ligesom det finder anvendelse i forbindelse med fjernelse af dampe ved ammoniakudslip. Under arbejde i tanke, kloakker og brønde kan Vortex sammen med Sto & Go-flexslangen sikre tilførsel af frisk luft til arbejdsområdet. I forbindelse med byggeudtørringsopgaver kan Sto & Go-flexslangen optimere og forkorte udtørringsprocessen ved at fordele den opvarmede eller affugtede luft ud i lokalerne, der skal udtørres.
Tilgængelig i Denmark
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!