Kølere & Befugtere / Komfortkølesystemer

Climatix controller

FA6 Series

  • Usædvanligt energiøkonomisk befugter/kølesystem (50-250W)
  • Ideelt til evaporativ befugtning
  • Findes i mange størrelser fra 0,5 to 34 m³/s (single unit)
  • Høj effektivitetsgrad : 65%, 85% og 95%
  • Lavt tryktab
  • Overlegen præsicionsstyring - typisk helt ned til ±1%
  • Ingen risiko for at overmætte luften
  • GLASdek®, evaporativt befugtningsmedie, fremstillet af uorganisk og ikke-brændbart materiale

 

Produktbeskrivelse

Munters Climatix controller has been specially design for controlling our FA6 humidifier/cooler with our optional control systems and options as UV system, Dosing system, Conductivity system.

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.