Kølere og befugtere

Beskyt produktkvaliteten, minimer tab og reducer driftsomkostningerne ved hjælp af Munters’ kølere og befugtere. Vores direkte og indirekte fordampningskølere, dampbefugtere, forkølere, proceskølesystemer og indirekte tørre og opdelte kølesystemer optim erer temperatur og luftfugtighed i industri-, erhvervs- og landbrugsbygninger.

Kølere og befugtere fra Munters øger virksomhedens ydeevne i lager-, produktions- og datacenterfaciliteter og understøtter indendørs afgrødeavl, husdyrproduktion og komfortable, produktive klimaer på arbejdspladser. Du kan også stole på, at vores fordampningsbefugtere (adiabatiske) øger den relative luftfugtighed og sænker temperaturen indendørs. Tilføj fugt til luften uden at sænke temperaturen med vores dampbefugtere. Køl luften uden at ændre fugtighedsniveauet ved hjælp af vores indirekte fordampningskøling og direkte ekspansionssystem. Eller øg køleeffektiviteten i datacentre med luftbehandlingsenheder med koldt vand, indirekte tørre kølesystemer eller opdelte kølesystemer, hvor højere varmebelastninger kræver innovative måder at holde kritisk udstyr kørende på, samtidig med at der spares energi og vand. Munters-kølere og befugtere sparer energi og penge og forbedrer indeklima, produktivitet, sikkerhed og kvalitet ved forarbejdning.

CELdek

Evaporative medier

Circlemiser

Air-cooled chillers

EC Cool

Direkte evaporative kølere og -befugtere

EDPAC CRAC/CRAH

CW-, DX- og termosifon-splitkølere

Airflow: 5665 - 34920 m3/h

FA6

Direkte evaporative kølere og -befugtere

Airflow: 60 - 3000 m3/h

FlexLine

Dampbefugtere

GLASdek GX40

Evaporative medier

GTEC

Direkte evaporative kølere og -befugtere

Humimax HM3

Direkte evaporative kølere og -befugtere

Airflow: 2000 - 10000 m3/h