Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Kombineret temperatur- og luftfugtighedskontrol / Tilbehør

Fjerkrævægt

Farm Scales

  • Control of 1 or 2 bird scales
  • Up to 500 days data collection
  • Water and dust resistant, power surge and lightning protection
  • High quality cables and stainless steel hanging or floor platform
  • 5-digit display and USB connection for PC communication
  • Standard curves or the users own curves (Poultry weight system)
  • Precision per weighing + - 0,2% (Poultry weight system)
  • Displays the standard deviation of daily increment etc. (Poultry weight system)

 

Produktbeskrivelse

Funktioner
Vejeplatformen placeres på slats eller gulv.
Ud fra forventet vægt på dyrene indlægges kurver for haner og
høner. Da computeren kender den forventede vægt på dyrene,
beregnes gennemsnitsvægten på haner/høner.
Vejningen udføres, når et eller flere dyr træder op på
vejeplatformen. Hvis to dyr træder på vejeplatformen samtidig, vil
dette blive betragtet som en forkert vejning, men hvis der er et
interval på 2-3 sekunder mellem disse, gemmes vejningerne.
Vægtmarginen sættes i systemets parameterliste som procent af
den på tidspunktet forventede vægt. Den aktuelle
gennemsnitsvægt for høner og haner kan ses i parameterlisten, og
kan ikke ændres, idet disse automatisk bliver opdateret i henhold
til brugerens kurve.
I parameterlisten kan der vælges mellem 3 standardkurver.
Såfremt disse ikke passer til det aktuelle behov, kan brugeren selv indlægge kurver.
Kobles Kyllingevægt RSC-2 til PC kan man sidde hjemme eller på kontoret og foretage den daglige dataopsamling.
For at kunne kommunikere via fjern-PC skal der benyttes Munters FarnNet.

  • Downloads

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.