Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Kombineret temperatur- og luftfugtighedskontrol / Munters climate control

Rotem One Controller

Farm Series controls

  • Alsidig familie af styringer
  • Aflæsning og styring af temperatur og relativ fugtighed
  • Relæer og udgange med variabel hastighed
  • Ideel til trinvis styring af ventilation
  • Økonomisk løsning på sofistikeret klimastyring i mange små rum tæt på hinanden
  • Omfattende brugergrænseflade på FarmCenter
  • Fuld funktionsstyring
  • Omfattende styring af mange funktioner i én struktur

Optioner

  • Fugtstyringssystem med alarm og display
  • Fugtstyringssystem

Produktbeskrivelse

Featuring all the functionality of Platinum Pro Controllers, the Rotem One’s enlarged 15.6”
screen provides an intuitive, easy-to-use interface that brings all the advantages of touch
screens to your farm.The Touch screen brings together mission critical data in one easy to
read screen. Defining functions is done directly from a large screen designed for its ease of
use. The sophisticated interface is intuitive, enabling a simplified set up.

Rotem One’s enclosure was designed to facilitate installation and maintenance, while a switch guard keeps toggle switches securely in place.

Software downloads



RotemNet Communication Software


Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.