Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Kombineret temperatur- og luftfugtighedskontrol / Landbrugs styresystemer

Platinum Touch

Farm Series controls

  • Alsidig familie af styringer
  • Aflæsning og styring af temperatur og relativ fugtighed
  • Relæer og udgange med variabel hastighed
  • Ideel til trinvis styring af ventilation
  • Økonomisk løsning på sofistikeret klimastyring i mange små rum tæt på hinanden
  • Omfattende brugergrænseflade på FarmCenter
  • Fuld funktionsstyring
  • Omfattende styring af mange funktioner i én struktur

 

Produktbeskrivelse

Featuring all the functionality of the current Platinum Controllers, the new screen provides an intuitive, easy-to-use interface that brings all the advantages of touch screens to your farm.
The Touch screen brings together mission critical data in one easy to read screen. Defining functions is done directly from a large screen designed for its ease of use. The sophisticated interface is intuitive, enabling a simplified set up. At the same time, the unit is built to work in the rigorous conditions found in barns.
The Platinum Touch includes important hardware upgrades and improvements. In addition, the Touch supports the Munters Drive Ventilation Fans, which features variable speeds, quality and reliability, low noise levels, minimum maintenance requirements, and offers up to a 40% reduction in electrical usage.


Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.