Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Kombineret temperatur- og luftfugtighedskontrol / Munters climate control

The Platinum Pro Controller

Farm Series controls

  • Alsidig familie af styringer
  • Aflæsning og styring af temperatur og relativ fugtighed
  • Relæer og udgange med variabel hastighed
  • Ideel til trinvis styring af ventilation
  • Økonomisk løsning på sofistikeret klimastyring i mange små rum tæt på hinanden
  • Omfattende brugergrænseflade på FarmCenter
  • Fuld funktionsstyring
  • Omfattende styring af mange funktioner i én struktur

 

Produktbeskrivelse

Munters Platinum Pro, the Next Generation in Climate Control, provides poultry and livestock farmers with vastly expanded capabilities. Besides providing complete control over all aspects of house management (including climate control, feed and water management, and more), the Platinum Pro’s upgraded functionality is designed for large buildings and extends this control to new levels. Platinum Pro supports management over multiple extension units and input/output devices, allowing simple management over even the largest operations.

Platinum Pro also supports Munters Drive Ventilation Fan, which features variable speeds, quality and reliability, low noise levels, minimum maintenance requirements, while offers up to a 40% reduction inelectrical usage.

Platinum Pro comes in two models:
- Platinum Pro 50 relays
- Platinum Pro 30 relays


Software downloads


Platinum Pro Product Software


Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.