Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Affugtere / Komplette luftbehandlingsanlæg

ICA with RightDry®

Integrated Custom Air Handler (ICA)

  • Energy efficient
  • 30-99% HEPA filters
  • No-through metal design prevents sweating
  • Full contact rotor seal
  • Advanced selection software
  • Purge configuration for low dew point conditions
  • Utilizes PowerPurge™ technology

Optioner

  • Bypass
  • Koldtvandskøling
  • DX eller kølevand
  • befugtning
  • Fugtstyringssystem
  • Fødevaregodkendt konstruktion

Produktbeskrivelse

Munters Integrated Custom Air Handler (ICA) with RightDry® provides improved energy efficient operation when your building or manufacturing process needs 20°F to 40°F dew points. By optimizing the rotor design and reactivation circuit, Munters has improved the energy efficiency by 10-15% over standard desiccant dehumidifier systems.


Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.