Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Kombineret temperatur- og luftfugtighedskontrol / Tilbehør og sensorer

Fodervægt

Farm Scales

  • Control of 1 or 2 bird scales
  • Up to 500 days data collection
  • Water and dust resistant, power surge and lightning protection
  • High quality cables and stainless steel hanging or floor platform
  • 5-digit display and USB connection for PC communication
  • Standard curves or the users own curves (Poultry weight system)
  • Precision per weighing + - 0,2% (Poultry weight system)
  • Displays the standard deviation of daily increment etc. (Poultry weight system)

 

Produktbeskrivelse

Selve fodervægten indeholder en tank ophængt i en vejecelle. Fodertanken kan indeholde op til 25 kg foder afhængigt af
foderets massefylde. Når den ønskede mængde er vejet og registreret, leder et spjæld i bunden af vægten foderet ud til en beholder under
vægten. (NB! Denne beholder leveres ikke af Munters)

Procesbeskrivelse af afvejning
Den ønskede fodermængde pr. vejning samt evt. blandingsforhold indstilles på styringen

Eks. for RFS6-3comp.
1. Tom vægt registreres
2. Fylder 1. komponent
3. Registrerer 1. komponent vægt
4. Fylder 2. komponent
5. Registrerer 2. komponent vægt
6. Fylder 3. komponent vægt
7. Registrerer 3. komponent vægt
8. Tømmer vægten
Afhængig af hvilken type snegl der vælges til at forsyne fodervægten med, og hvor mange komponenter der skal blandes, giver vægten mellem 1100 og 1200 kg/time.

  • Downloads
Produktdatablad (183,91 kb)


Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.