Kombineret temperatur- og luftfugtighedskontrol / Tilbehør

Fodercomputer RFS-8 restrictive

Farm Scales

  • Control of 1 or 2 bird scales
  • Up to 500 days data collection
  • Water and dust resistant, power surge and lightning protection
  • High quality cables and stainless steel hanging or floor platform
  • 5-digit display and USB connection for PC communication
  • Standard curves or the users own curves (Poultry weight system)
  • Precision per weighing + - 0,2% (Poultry weight system)
  • Displays the standard deviation of daily increment etc. (Poultry weight system)

 

Produktbeskrivelse

Funktioner

Fodervægten kan styre 2 indtrækssnegle, 2 foderlinier og fordele foderet i op til 6 udfodringssteder pr. linie.
Computeren kan styre lyset. RFS-8 kan arbejde sammen med kommunikationsprogram i Windows XP eller nyere version, via PC eller modem.
Der er mulighed for tilslutning af kyllingeplatform, som med stor nøjagtighed rapporterer om kyllingernes vægt. Vægten er, ved hjælp
af indlagte kurver i stand til at beregne gennemsnitsvægten for haner og høner.

  • Downloads
Produktdatablad (198,33 kb)

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.