Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Kombineret temperatur- og luftfugtighedskontrol / Munters climate control

Farm Hand CCU

Farm Series controls

  • Alsidig familie af styringer
  • Aflæsning og styring af temperatur og relativ fugtighed
  • Relæer og udgange med variabel hastighed
  • Ideel til trinvis styring af ventilation
  • Økonomisk løsning på sofistikeret klimastyring i mange små rum tæt på hinanden
  • Omfattende brugergrænseflade på FarmCenter
  • Fuld funktionsstyring
  • Omfattende styring af mange funktioner i én struktur

Optioner

  • Kommunikationskort

Produktbeskrivelse

Stable growth conditions around the animals can easily be created by environmental inputs into the control algorithms. Amongst other environmental inputs that can be read are air temperature, air humidity, animal water consumption and feed consumption. Up to date management information can be extracted from the CC range of controllers through a conventional PC by networking the PC and controllers. Network controller settings can be updated with the click of a button; water or feed consumption can be displayed; equipment status and sensor readings can be viewed; all from the comfort of the site office or even a remote office. Part of the extensive product support package offered by Munters comprises all the necessary hardware and software for networking of the controllers. Things can go wrong. Exactly for this reason it is necessary to have alarm outputs or free standing alarm units to warn in case there are any threats to investment.


Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.