Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk

Luftindtag / Aktuators

TSN-1 servonødanlæg

TSN-1 servonødanlæg

  • Nødopluk på indbygget batteri samt ladekredsløb til batteri. Automatisk stop ved ydergrænser, også på batteribackup
  • Lysdiode markering af driftstilstand, inklusive fejltilslutning og strømgrænser
  • Batterimonitor vil med lyd og lys markere, at batteriet trænger til udskiftning (ca. 5 år)
  • Mulighed for slavedrift
  • Automatisk detektering af afbrudt styresignal, åbner hvis ledninger bliver afbrudt
  • T41 termostat i serie med forsyning 230V vil sørge for nødopluk ved afbrydelse

 

Produktbeskrivelse

TSN-1 er en moderne automatik til styring af LINAK aktuatorer. Der anvendes 1 stk. TSN-1 for hver Linak. Styringen vil indstille et spjæld med Linak aktuator i en position svarende til indgangsspændingen 0-10V. Denne spænding kan komme fra en af vore klimastyringer.

Spjældpositionen afgøres ud fra indgangsspænding, målt referenceposition samt maks. og min. indstillet på trimmeren i automatikken. Der kan arbejdes med 3 typer aktuatorer, Linak LA 12, Linak LA 32 eller Linak LA 31. Linak LA 12 er en hurtigservo med strømgrænse på 1,4A, Linak LA 32 er en langtsomgående servo med større moment og strømgrænse ca. 4A, og Linak LA31 er en langtsomgående servo med større moment og strømgrænse, men anvendes kun til modulerende drift.


Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.