Luftindtag / Gardiner

Rullegardin 3500

Rullegardin

  • Beskytter mod vind og vejr
  • Fungerer som ventilationsanlæg i stalden
  • Tex glass kvalitet uopslidelig og umulig at rive i stykker
  • Svag lys gennemtrængning i UV bestandigt materiale

 

Produktbeskrivelse

Gardinet udmærker sig ved at blive rullet om den nederste rulle, således at det i princippet kan rulles helt ned og give fuldt udsyn og fornemmelse af, at man befinder sig i pagt med naturen, eller det kan lukkes helt eller rulles ned til et hvilket som helst punkt mellem lukket og fuldt åben og fungere som ventilationsåbning sammen med f.eks. Munters ovenlys Fast åben kip eller system 1-2-3 regulerbar.

Produktbeskrivelse
Teknisk er gardinet konstrueret i en tex glass kvalitet, som på det nærmeste er uopslidelig og umulig at rive i stykker. Farven er lys grå med en svag lysgennemtrængen, som virker tiltalende set både udefra og indefra. Tex glass er behandlet imod statisk elektricitet således at snavs ikke klæber til materialet og det er UV bestandigt. Gardinrullerne øverst og nederst er fremstillet af ekstruderet aluminium samlet med en muffe. Gardinet er ophængt i et bomsystem, som gør, at samtidig med gardinet rulles op eller ned trækkes den øverste og nederste rulle i samme forhold, således at gardinet altid rulles stramt om nederste rulle eller sidder stramt og glat, når det er helt op rullet. For enden af bomsystemet er monteret enten en gearmotor eller et trækspil, som med håndkraft åbner eller lukker systemet. Rullen i bunden holdes i position ved hjælp af en 3-faset motor.

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.