Markedsføres i
United Kingdom, Sweden, Denmark, Germany, Ireland, Norway
Luftindtag / Loftindtag
Kip ventilation, galvaniseret med fast eller regulerbar åbning
Fast og åben kip
- Ideel kombination af naturlig ventilation og optimal lysindfald i enhver form for stald.
- Stabil, vejrbestandig konstruktion , der er designet til at modstå de klimatiske forhold i Nordeuropa
- 2-lags , 10 mm, UV resistent Lexan PC (polycarbonat) plademateriale med 10 års begrænset garanti på lysgennemsigtighed.
- Optimal lysgennemsigtighed.
- Vindskærme lavet af bølgede formet metalplader forhindrer regn, sne , hagl og snavs i at komme ind i stalden.
- Vindskærme kan udstyres med et manuel eller automatisk lukkesystem til at lukke stalden i ekstreme vejrforhold
- Bredde kan produceres efter behov.
- Kippen funger som en del af nød ventilationen i tilfælde af brand
Produktbeskrivelse
Munters Naturlig Ventilation System 1-2-3 er konstrueret med lysplade i lukket 2-lags polycarbonat med 10 års garanti for lysgennemgang. Pladen er normalt fri for kondens og giver pga. de dybtgående lameller særdeles stor lysgennemgang samt sikrer en behagelig belysning i stalden.
En langsgående vindafvisningsplade, som er monteret på hver side af kipåbningen, reguleres parallelt med taget. Mellem ovenlyspladen og vindafvisningspladen dannes et vakuum, hvor luften suges ud af stalden.
I perioder med mindre vind vil dyrenes varme give naturlig opdrift i stalden og lede den varme luft ud gennem tagåbningen.
Systemet er opbygget i moduler med en længde på 210 cm og en højde på 30 cm over tag (dvs. et luftareal på 12.600 cm2 pr. modul). Hvis der ønskes større luftgennemgang pr. sektion, kan moduler leveres i en højde på 40 cm over tag.
- Downloads