Markedsføres i

Denmark, Sweden, United Kingdom

 

Luftindtag / Gardiner

MVP 1400

Munters Ventilation Paneler (MVP)

  • Fungerer som ventilationsanlæg i stalden
  • Nedbringer byggeomkostninger, hvorved gardinet kan erstatte væg
  • Stor lysgennemtrængning i UV-bestandig polycarbonat plade
  • Monteret med glidelejer for enkel montage
  • Kan leveres i højde og bredde efter ønske
  • Sections of 3m width and varying opening height up to 1,4 m
  • Easy installation (lightweight construction, mounted directly on barn/stable walls, few moving parts)
  • Operation options: manual, powered units with thermostat control or manual switch – which ever matches your requirements

 

Produktbeskrivelse

Lysgardinet leveres i transparent dobbelt polycarbonat plade. Monteret med glidelejer med en udsparing, der passer ind i skinner, som monteres lodret på væggen.
Leveres i højde og bredde efter ønske, som standard 105 cm høj og 200 cm bred.

Manuel eller automatisk hæve/sænkbar. Kan reguleres sammen med System 1-2-3 naturlig kip.

  • Downloads

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.