Send os dit spørgsmål
Luk
Markedsføres i
United Kingdom, Sweden, Denmark
Luftindtag / Gardiner
MVP: Munter Lysgardin
MVP: Munters Lysgardin
- Optimal ventilation i kold klima
- Gardinet beskytter mod vind og vejr
- Reducer temperaturfald i stalden på kolde vinter dage
- Dobbel kanalplade, 10 mm af UVbestandigt polycarbonat plade med 10 år garanti for lysgennemtrækning
- Optimal lysgennemtrængning
- Sektioner af 3 meters brede og variable åbning up til 1,7 m
- Monteret med glidelejer for enkelt montage
- Reguleres ved hjælp af manuelt håndsving eller med spilmotor
Produktbeskrivelse
Lysgardinet leveres i transparent dobbelt polycarbonat plade. Monteret med glidelejer med en udsparing, der passer ind i skinner, som monteres lodret på væggen.
Leveres i højde og bredde efter ønske, som standard 105 cm høj og 200 cm bred.
Manuel eller automatisk hæve/sænkbar. Kan reguleres sammen med System 1-2-3 naturlig kip.
- Downloads
Del denne side