Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Munters anvender cookies for at garantere og forbedre brugen af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra Munters eller læse mere om cookies
Et kritisk tidspunkt for ventilation af husdyrbygninger er i kolde perioder, hvor det er nødvendigt at ventilere bygningerne for at sikre en forsyning af frisk luft til dyrene uden at forårsage kold træk over dem. Den bedste metode til effektiv minimumsventilation er at rette den kolde, friske luft langs med bygningens loft, så den kan blande sig godt med den varme luft inde i bygningen, før den falder ned til det område, hvor dyrene befinder sig og erstatter den dårlige luft. Hvis der ikke foretages effektiv minimumsventilation, kan det forårsage ophobning af giftige gasser såsom ammoniak eller kuldioxid inde i bygningen eller en fatal reduktion af iltniveauet.
Et andet problem, der hyppigt forbindes med ineffektiv minimumsventilation, er kold luft, der rammer dyrene og forårsager våd strøelse og forstyrrende dyreadfærd. IW-luftindtag er designet til at give perfekt minimumsventilation og opretholde et sundt miljø for dyrene uden at forstyrre den normale dyreadfærd.
I varmere perioder er målet med ventilation at fjerne varme og afkøle dyrene. Under disse forhold kan den luft, der kommer ind i bygningen, rettes nedad mod dyrene, så varmen fjernes fra dyrenes hud via en vindafkølingsproces. Her kan luftindtagene igen justeres, så man sikrer, at luften når dyrene.
Grundet design og anvendelse af top polystyrene til produktion af ventilen er det muligt at have høj hygiejne i stalden, eftersom polystyrene er smudsafvisende, kan rengøres med højtryksrenser, er korrosionsbestandig, vedligeholdelsesvenlig, temperaturuafhængig og UV-modstandsdygtig. I øvrigt har IW-vægventilen et sikkerhedsnet af polystyrene, som forhindrer fugle og dyr i at komme ind i staldrummet og er en ventil med meget lang levetid.
Produkt information
Tekniske specifikationer
Valgmuligheder
Downloads
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Kapacitet @ -10Pa | 1,440 m3/h |
Kapacitet @ -20Pa | 2,015 m3/h |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Kapacitet @ -10Pa | 1,440 m3/h |
Kapacitet @ -20Pa | 2,015 m3/h |
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!