Luftindtag / Loftindtag

IL300 luftindtag

IL luftindtag

  • Nem installation
  • Fremstillet i holdbar, hvid UV-stabiliseret polystyren
  • Forskellige modeller med højder fra 100 mm til 200 mm
  • Ventillågen er støbt i to stykker, hvilket modvirker deformation
  • Ventillågen har en isoleret kerne, hvilket modvirker kondensering på indersiden
  • Integrerede aluminiumsprofiler modvirker, at ventillågen slår sig
  • Ventillågen har gummitætninger på siderne, så den lukker tæt
  • Integreret øsken til understøttelse af kabler

Optioner

  • Installationskit

Produktbeskrivelse

En sikker metode til effektiv minimumsventilation er at rette den kolde, friske luft langs med bygningens loft, så den kan blande sig godt med den varme luft inde i bygningen, før den falder ned til det område, hvor dyrene befinder sig og erstatter den dårlige luft. Hvis der ikke foretages effektiv minimumsventilation, kan det forårsage ophobning af giftige gasser såsom ammoniak eller kuldioxid inde i bygningen eller en fatal reduktion af iltniveauet.

Et andet problem, der hyppigt forbindes med ineffektiv minimumsventilation, er kold luft, der rammer dyrene og forårsager forstyrrende dyreadfærd. IL-luftindtag er designet til at give perfekt minimumsventilation og opretholde et sundt miljø for dyrene uden at forstyrre den normale dyreadfærd.

I varmere perioder er målet med ventilation at fjerne varme og afkøle dyrene. Under disse forhold kan den luft, der kommer ind i bygningen, rettes nedad mod dyrene, så varmen fjernes fra dyrenes hud via en vindafkølingsproces. Her kan luftindtagene igen justeres, så man sikrer, at luften når dyrene.

  • Tekniske specifikationer
  • Downloads
Tekniske specifikationer
Kapacitet @ -10Pa 1,415 m3/h
Kapacitet @ -20Pa 2,000 m3/h
Produktdatablad (409,23 kb)

Brugervejledning (245,89 kb)

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.