Luftindtag / Gardiner

Foldegardin 1400

Foldegardin

  • Beskytter mod vind og vejr
  • Fungerer som ventilationsanlæg i stalden
  • Tex glass kvalitet nærmest uopslidelig
  • Lysgennemtrængning i UV-bestandigt materiale
  • Gardinet kan hejses op og ned manuelt eller med servo motor

 

Produktbeskrivelse

Gardinet beskytter mod vind og vejr og kan erstatte hele væggen eller dele af væggen og samtidig fungere som ventilationsanlæg i stalden. Gardinet udmærker sig ved at kunne folde sig sammen, så det ligger fladt på muren eller på staldens sokkel.
Sammen med ovenlys system 1-2-3 udgør systemet et effektivt ventilationsanlæg.

Teknisk er gardinet konstrueret i tex glass kvalitet, som på det nærmeste er uopslideligt. Farven er lys grå med en lysgennemtrængning, som virker tiltalende set både udefra og indefra. Tex glas er behandlet mod statisk elektricitet, således at snavs ikke klæber mod materialet, og det er UV-bestandigt. Gardinet er fastmonteret i bunden af lysåbningen, og en alu-bom er monteret øverst på gardinet. Et wiretræksystem er monteret på bommen. Derved kan man hejse gardinet op og ned manuelt eller med servo motor. For at beskytte mod vindens kraft imod en langside er der monteret rør på begge sider af gardinet.

  • Downloads
Produktdatablad (198,13 kb)

Produktdatablad (1,35 MB)

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.