AT_case_rightbargelcaps.jpg

Ventilationsanlæg til medicinalbranchen

Pharmadule er kendt for at levere udstyr til farmaceutiske og biofarmaceutiske faciliteter. Deres modulære tilgang garanterer løsninger, der er bygget efter de højeste standarder under kontrollerede forhold og med de mest effektive arbejdsprocedurer. For mange af sine kunder – Eli Lilly og Merck – har Pharmadule valgt Munters i Dison i Belgien til at levere luftbehandlingsløsninger, som matcher deres ønskede kvalitetsstandarder.

En af Pharmadules kunder har haft god erfaring med Munters og gav sine kollegaer et tip om at tage et kig på Munters’ luftbehandlingsfabrik i Dison i Belgien. Det der tiltrak deres opmærksomhed var ikke kun NA-sortimentets kvalitet og fleksibilitet, men også virksomhedens størrelse, hvilket giver tillid til, at Munters luftbehandlingssystemer vil være det perfekte match for den fremtidige forretning. Efter at være blevet overbevist besluttede Pharmadule at anvende Munters Belgien luftbehandlingsanlæg til nogle af deres seneste projekter.

Munters’ belgiske produktionsanlæg producerer udstyr efter de højeste standarder, og systemerne kan anvendes til alle slags avancerede anvendelsesområder som f.eks. renrum osv. I Pharmadules tilfælde består typisk luftbehandlingsudstyr af sektioner med filtre (F7-F9 – HEPA 13&14 i speciel ramme), køle- og varmeflader, ventilatorer og dampbefugtere.

Flere end 30 anlæg er blevet leveret til Pharmadules kunder, og de går fra 5.000 til 30.000 m³/h. Munters NA-sortiment – Munters har tre hovedserier af luftbehandlingssystemer:
- NA2000
- NA4000
- NA5000

NA2005-typerne er de mest udviklede versioner af NA2000-serien. De er specielt velegnede til medicinalindustrien. Den termiske transmission er klasse T2, den termiske forbindende faktor: TB1 (ingen kolde forbindelser). NA2005-typerne er EUROVENT-klassificerede – EN 1886.

NA4000-typerne er specielt velegnede til koldrum, når den udendørs luftfugtighed er høj. Disse førsteklasses luftbehandlingssystemer består af selvbærende sandwich-paneler med jævnt interiør og eksterne overflader. Mulighed for rustfrit stålpanel 304 eller rustfrit 304 præ-coated.

NA5000-typerne er velegnede til krævende industrielle anvendelsesområder, farmaceutiske miljøer, produktion af højteknologisk elektronik samt anvendelsesområder, der kræver ”klasse L2” eller (mulighed) ”klasse L1” luft.

Andre Munters luftbehandlingssystemer

Munters Desicool er det ultimative “grønne” luftbehandlingssystem. På grund af en smart udnyttelse af naturvidenskaben er der ikke behov for noget kølemiddel. Varme bliver brugt til at køle, og når spildvarme eller solvarme er tilgængeligt, er driftsomkostningerne ekstremt lave. Energibesparelser på op til 45%.

Munters DryCool er et andet innovativt Munters system. Luften bliver først kølet og derefter tørret i en speciel sorptionsrotor. Varmen, der kommer fra fordamperen og kompressorer, bliver brugt til at regenerere sorptionsrotoren. Denne meget smarte løsning til friskluftsystemer har vundet talrige priser for innovation (inkl. ASHRAE). Energibesparelser på op til 30%!

Munters har rødder i luftbehandlingssystemer til lavt dugpunkt. Sorptionsrotorteknologien – en Munters opfindelse – har gjort det muligt for mange medicinalvirksomheder at producere med en konsistent og høj kvalitet.

Transport, tablettering, coating, emballering, produktion af gelcaps osv. er alle processer, hvor Munters kan levere et konsistent miljø af høj kvalitet samtidig med at opretholde en høj energieffektivitet og udstyrets pålidelighed.

”Plus-systemerne”, der anvender Munters ML-, MX- og MCD-typer, er det perfekte match til ethvert anvendelsesområde med lavt dugpunkt.

Hurtige fakta

  • Specialdesignede luftbehandlingsanlæg
  • Højkvalitetsløsninger
  • Mulighed for TB1 klasse – unikt!!!
  • NA4000 specielt til koldrum