obhgrup_premises2.jpg

DesiCool – solskin bliver til komfortkøling

OBH-Gruppen A/S tilbyder alle former for rådgivende ingeniørydelser. Igennem snart 45 år har firmaet udviklet sig til en landsdækkende virksomhed med mere end 300 medarbejdere fordelt på 11 kontorer.

Det moderne hovedkontor i Odense danner rammerne om et kreativt arbejdsmiljø, hvor ambitionen om altid at have fokus på den bedste løsning er i højsædet. I 2009 blev hovedkontoret udvidet, og som rådgiver inden for bl.a. indeklima og miljø var det vigtigt, at tilbygningen skulle bygges op omkring energi- og miljøvenlige løsninger.

OBH-Gruppen var allerede opmærksom på alternative løsninger til komfortkøling, og da de ønskede en bæredygtig køleløsning, kontaktede de Munters A/S. DesiCool-systemet, der i et og samme aggregat styrer både temperatur og luftfugtighed, levede fuldstændigt op til firmaets ønsker, og da OBH-Gruppen også ønskede at anvende solenergi, blev der udarbejdet en løsning, hvor DesiCool-anlægget drives af energien fra solpaneler fra Arcon Solvarme A/S, der er Danmarks største leverandør af solpaneler.

DesiCool-anlægget arbejder helt uden kølemidler og kompressorer og kan drives af varme/overskudsvarme som f.eks. fjernvarme eller, som i dette tilfælde, 100% af solvarme. 150 m2 solpanel blev monteret på bygningens tag, og de højeffektive paneler sørger for, at vandet, der anvendes i DesiCool-kølesystemet, opvarmes til de nødvendige 55°C. Køleanlægget arbejder med en luftmængde på op til 18.000 m3/H.

På en kølig, solrig martsdag kan solpanelerne uden problemer opvarme vandet til at drive DesiCool-anlægget. Selv på en kold, skyet vinterdag kan panelerne generere varme nok til at drive gulvvarmen i hele tilbygningen. Det opvarmede vand føres fra taget til kælderen, hvor DesiCool-anlægget er installeret. I sommerperioden skaber anlægget behagelig og fugtstyret køling til kontorerne, mens anlægget i vinterperioden fungerer som en varmeveksler, der opvarmer faciliteterne med minimale driftomkostninger takket være systemets enkle men geniale teknik og energien genereret fra solpanelerne.

OBH-Gruppen A/S vil nøjagtigt overvåge og registrere energiomkostningerne til denne nye køleløsning og sammenholde disse med det traditionelle køleanlæg installeret i den oprindelige bygning. Til trods for investeringen i solpanelerne forventer man en tilbagebetalingstid på ikke over 5 år. Erfaringerne, som OBH-Gruppen A/S opsamler med denne nye teknik, vil naturligvis blive anvendt i firmaets fremtidige rådgivning af kunder. Løsningen understreger også firmaets egne grønne og bæredygtige profil, og blev kort efter indvielsen af tilbygningen præsenteret i en regional tv-udsendelse.

Hurtige fakta

  • Miljøvenlig køleteknik
  • Drevet 100% af energi fra solpaneler
  • Ingen forurenende kølemidler
  • Ingen kompressorer
  • Lave drift- og vedligeholdelsesomkostninger