Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AT_Case__MG_5289.JPG

Affugtning – ingen is og rim i lagerautomat

Novo Nordisk er nr. 1 i verden inden for behandling af diabetes med insulinprodukter såvel som systemer til dosering af insulin. Novo har 26.000 medarbejdere, hvoraf næsten 50% arbejder i Novos hjemland Danmark, og Novos produkter er repræsenteret i 180 lande.

Udvidelse krævede nye måder at tænke på
I Novo Nordisk Danmark opmagasineres råmaterialer og insulin for videre forsendelse til fabrikker i andre dele af verden. For nylig skulle lagerfaciliteterne for insulin, lagret ved -20°C, udvides til det firdobbelte. På det tidligere lager skulle ansatte bevæge sig ind på selve frostlageret for at udtage de små 2 kilos beholdere med bulkinsulin – et koldt og ubehageligt job.

Projektleder Tonny Tesdorph Sørensen var ansvarlig for udvidelsen, og han måtte tænke kreativt, da de fysiske forhold var meget begrænsede. Novo Nordisk ledte efter et lagerautomatsystem, men indså, at sådan et system aldrig var blevet bygget til brug i køle- eller fryselagre.

Sammen med partnerne Søborg Køl A/S (Skandinaviens største leverandør af lagerautomatudstyr) og Munters blev der udviklet et helt nyt lagersystem. Sammen konstruerede de tre firmaer et vertikalt liftsystem forseglet i en stor boks. For at få anlægget til at passe på den begrænsede plads måtte gulvet graves ud til 1,2 m under niveau. Temperaturen i selve liftsystemet og i det bagvedliggende fryserum holdes konstant på -20°C. Når råmaterialerne sendes ud i verden, pakkes containerne på paller med tøris, der sikrer, at temperaturen holdes tilstrækkelig lav under hele transporttiden. Selve liften kan indeholde mere end 9.000 2-kilos containere, og bag liftsystemet udgør 120 paller et bufferlager.

Når de ansatte skal plukke varer fra lageret, indtastes en kode for det ønskede produkt på et display på lagerautomatens portdør. Porten på liftens forside glider til side, og produktet hentes automatisk på -20°C fryselageret og leveres til det +20°C varme pakkerum – uden at personalet behøver bevæge sig ind i fryserummet. På grund af den store temperaturforskel fra fryserummet til liftåbningen ud til pakkerummet ville der opstå kondens og efterfølgende isdannelser på produkter og på selve automatens tandhjul etc., hvilket i løbet af meget kort tid ville forhindre anlægget i at fungere.

Et liftsystem ville ikke være muligt uden affugtning
Det var klart fra projektets start, at affugtning var en forudsætning for succes. To affugtere, type ML690, blev derfor installeret. Den ene affugter leverer tør luft til selve liftsystemet, hvor to ventilatorer sørger for en ensartet fordeling af den tørre luft. Et let overtryk i automaten forhindrer fugtigere udeluft i at trænge ind i automaten, når porten åbnes. Hele rørsystemet inde i liftsystemet blev specialdesignet og fremstillet i rustfrit stål med indbygget LED-lys. Den anden affugter fordeler tør luft ned over indgangen til fryserummet og forhindrer dermed kondensdannelser, der vil opstå ved åbninger af porten ind til fryserummet. Uden affugtning her ville der hurtigt opstå isdannelser på produkter, vægge og lofter, gulvet ville blive glat, og der kunne dannes tåge. Regelmæssig afrimning af fryserummet ville derfor være nødvendigt. De to affugtere fungerer modulerende, og sensorer sørger for, at der opretholdes et dugpunkt på -20°C eller derunder, så vandindholdet i luften i lagerautomaten er så lavt, at der aldrig kan opstå kondens.

Novo Nordisk A/S har været positivt overraskede over, hvor hurtigt systemet stod klart og over de store fordele, det medfører. De ansatte værdsætter meget, at de ikke længere behøver opholde sig i det kolde rum, og sikkerheden for de ansatte er blevet væsentlig forbedret, nu man ikke længere oplever glatte og våde gulve. Derudover er selve plukningsproceduren blevet hurtigere.

Pris for innovativ tankegang
Tonny Tesdorph Sørensen har fået tildelt prisen ”Novo Nordisk Occupational Health & Safety Award 2007” for dette innovative projekt og hensynet til de ansattes komfort og sikkerhed. ”Dette projekt er en kæmpe succes, og vi forventer, at det bliver kopieret til vores andre lagerfaciliteter rundt om i verden, hvor det kan skabe store fordele. Hvor effektiv, affugtningen er, var tydeligt under monteringen af liftsystemet. Der blev begået nogle fejl, og gulvet blev dækket af vand, som skulle fjernes med det samme. Munters anbefalede os at tænde for begge affugtere, og næste morgen, da rengøringsfirmaet ankom for at fjerne vandet, var det allerede væk! Overbevisende.”

Hurtige fakta

  • Optimale forhold til opbevaring af værdifuld insulin
  • Ingen kondensdannelse på produkter under plukning fra kølelager
  • Behageligt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejdere
  • Optimale forhold for kølesystemets ydelse
  • Intet behov for at afise fordampere