Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Oasis_NetBuild_DE.jpg

Høj energieffektivitet og sikkerhed med kølesystemet Oasis™ fra Munters

Net-Build® GmbH i Saarwellingen, Tyskland, blev grundlagt i 1999 af Patrick Bohn. Virksomheden leverer it-serviceydelser, såsom System Management, Business Solutions og Rack Hosting, og har 20 medarbejdere.

Energieffektivitet i højsædet

Net-Build kan hoste op til 12.000 servere på 320 racks, der er placeret i to identiske (men af sikkerhedsmæssige årsager adskilte) og spejlvendte rum.

For at undgå udfald i tilfælde af fejl på forsyningsnettet, er datacentret udstyret med dobbelte nødstrømssystemer, der sikrer, at et nedbrud kun er et teoretisk problem.

Installation af effektiv køling altafgørende

For at kunne håndtere den varmebelastning, der genereres fra serverne, var installation af effektiv køling altafgørende. Med en it-belastning i datacentret på op til 2 MW ved fuld kapacitet, skulle der ifølge E-TEC og Munters bruges 8 stk. Oasis™ 200-enheder til anlægget. Enhederne blev konstrueret til at kunne installeres på taget, direkte over varmegangene. Derved kunne man undgå dyre rørkanaler og tab af statisk tryk.

Bygningen blev opført på blot seks måneder, og Patrick Bohn fra Net-Build GmbH giver her udtryk for sin tilfredshed med både bygningen og kølesystemet:

“"Vores datacenter er unikt, da det er særdeles energieffektivt med en beregnet PUE på under 1,2. Samtidig er sikkerheden i top, og eftersom Munters' kølesystem kører uden kølevand, er driftssikkerheden meget høj.”.

De otte Oasis™ 200-enheder, der er placeret på taget, er grupperet, så de matcher den indvendige opstilling med to spejlvendte rum. Hver sektion har én ekstra OASIS-enhed, der sikrer redundans.

Servergangene er designet til en temperatur på 20 °C, med en maks.-temperatur på 24 °C. På meget varme sommerdage går en integreret 36 kW DX-køler i gang, hvilket kun forventes at være nødvendigt i 4 % af tiden. For de resterende 96 % af året leverer den indirekte luftside-economizer, der er baseret på en varmeveksler med polymerrør, den kolde luft.

Luften føres til bygningens kolde gang og distribueres til varmegangen via åbninger i gulvet. Den varme luft fra serverne udsuges fra kanaler i loftet og returneres til Oasis™-enhederne.

Dette princip udelukker også risikoen for forurening fra udefrakommende luft, eftersom luften recirkulerer og eliminerer behovet for yderligere filtrering.

Hurtige fakta

  • Energieffektivitet i særklasse
  • Samlet PUE <1,2
  • Modulopbygget design for hurtig installation og idriftsættelse
  • Nem vedligeholdelse
  • Easy maintenance
  • NetBuild_DataCenter_Germany_DA.pdf
Oasis™ 200-enhederne er placeret på taget, direkte over servergangene.
Oasis™ 200-enhederne er placeret på taget, direkte over servergangene.
Patrick Bohn, Net-Build GmbH, sammen med Anton Immerz, Munters GmbH
Patrick Bohn, Net-Build GmbH, sammen med Anton Immerz, Munters GmbH