Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AT_case_packing_pills right barsmall.jpg

Klimastyring bevarer hygroskopiske råvarers høje kvalitet

KLOCKE Group fremstiller og pakker farmaceutiske produkter, kosttilskud og kosmetikprodukter. I Appenweier i Tyskland udvikles og fremstilles der faste farmaceutiske former. Produktserien består af granulater, tabletter, filmovertrukne tabletter, sukkercoatede tabletter og hårde kapsler.

Produktionsprocesserne er i henhold til GMP-standarder, og Klocke Gruppens filosofi er baseret på absolut pålidelighed. For at kunne levere førsteklasses farmaceutiske produkter til kunderne er en streng styring af produktionsklimaet afgørende. Hygroskopiske materialer, der anvendes til medikamenter, er ekstremt følsomme over for variationer i den relative fugtighed, og produktionsprocesserne forstyrres af et ustabilt produktionsklima.

For at sikre den høje kvalitet af råmaterialer ønskede Klocke Pharma i Appenweier at styre temperaturen og fugtigheden i deres lagerfaciliteter. Som en førende leverandør af affugtningsløsninger for farmaceutiske firmaer i over 60 år udarbejdede Munters en løsning, der kombinerer enestående ydelse af en ML sorptionsaffugter og en Munters NA Air Conditioning enhed.

Systemet leverer 19.000 m3/t returluft med 1.000 m3/t friskluft og holder et konstant klima i lageret på 20°C/50% RH. Råmaterialerne holdes nu tørre og beskyttede hele året rundt, uden påvirkning fra de udendørs svingninger i luftfugtigheden, altid tørt og fritflydende og klar til produktion uden at tilstoppe transportsystemerne.

Munters affugter type ML23 kører sammen med vores NA2003 AC enhed 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og styring af hele systemet er forbundet til firmaets BMS-system. Munters’ NA enhed er perfekt designet til farmaceutisk anvendelse med sandwich paneler med mineraluldsisolering (135 kg/m2). NA2005-enhedernes ydelse er desuden verificeret iht. EUROVENT EN 1886.

Hr. Wolfgang Kistner, Teknisk Direktør hos Klocke Pharma, Appenweier, sætter pris på fordelene ved løsningen på lageret og insisterer på at anvende Munters udstyr til fremtidige klimastyringsopgaver.

Hurtige fakta

  • Forhindrer kondensdannelser
  • Stopper isdannelser
  • Øger arbejdernes sigtbarhed
  • Reducerer behovet for afrimninger
  • Forbedrer hygiejnen
  • Energieffektiv
  • Fortjeneste efter ét år
  • Energibesparelse på op til 25%