Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

HartlGroup_PeterAndAnton.jpg

Oasis™ tilbyder enkelthed og bidrager til PUE på kun 1,1

Hartl Group blev grundlagt i 1992 af Peter Hartl og har hovedkvarter i Hofkirchen i Niederbayern, Tyskland. Hartl Group er en af de førende it-serviceudbydere i området og tilbyder serviceydelser, såsom rådgivning og revision, procesoptimering og datacenter-hosting i Østrig og Niederbayern, brugerhelpdesk, uddannelse, netværk og kommunikation

Stræben efter en lav PUE

I forbindelse med planlægningen af det nye datacenter kom Peter Hartl i kontakt med Munters i sin søgen efter en energirigtig køleløsning.

Med en stræben efter en så lav PUE som muligt ville Munters' indirekte evaporative kølesystem Oasis™ kunne udgøre den perfekte løsning.

Sammenlignet med traditionelle DX-baserede køleløsninger til datacentre, sparer en Oasis™-løsning typisk op til 75 % energi. Dette er hovedsageligt på grund af elimineringen af kompressorer samt takket være det reducerede behov for ventilatorer.

Munters udarbejdede en konstruktion med to Oasis™ 200-enheder, der ville kunne leve op til kravene mht. den strenge temperaturstyring inde i datacentret på mellem 23-25 °C året rundt.

Nem installation – ingen rørkanaler

Enhederne blev konstrueret til at kunne installeres udendørs, bagside mod bagside, og med luftind- og udtag på siden af enhederne, så de kan tilsluttes direkte til bygningen. Hermed var kanaler unødvendige og installationen nem.

Der er allerede lavet forberedelser indenfor og udenfor til installation af yderligere to Oasis™-enheder, såfremt datacentrets kapacitet stiger i fremtiden.

Installationen af Oasis™-enhederne fandt sted i starten af februar 2016, og enhederne fungerer ifølge Peter Hartl upåklageligt.

Peter Hartl sætter særligt stor pris på:
• den nemme installation og løsningens enkelthed,
• at anlæggene fungerer helt uden kølemidler eller behov for kølevand
• den meget lave PUE. I kombination med andre energibesparende tiltag (UPS-løsningen, det indvendige designkoncept osv.) kan PUE med succes holdes ekstremt lav på under 1,1. Det opfylder til fulde Peter Hartls ønske om at drive det mest energieffektive datacenter i regionen.
For at reducere energiforbruget på anlægget blev der installeret et 100 kW solpanelsystem på bygningens tag.

Datacentret bliver certificeret i henhold til TÜV-certificeringen Kategorie 3 +.

Hartl Group har stor fokus på sikkerhedsspørgsmål som backupsystemer til strømforsyning, avanceret indgangskontrol og brandsikkerhed. I tilfælde af uventet mangel på vandforsyning til Oasis™-enhederne kan vandet fra medarbejdernes indendørs swimmingpool i fitnesssområdet bruges.

Hurtige fakta

  • Nem installation uden behov for kanalføring
  • Nem drift og vedligeholdelse
  • Meget høj energieffektivitet
  • Samlet PUE lavere end 1,1
  • Køling uden kølemidler
  • HartlGroup_DataCentre_Germany_DA.pdf
De to Oasis™ 200-enheder, placeret ved siden af det energieffektive datacenter, som er dækket med solpaneler
De to Oasis™ 200-enheder, placeret ved siden af det energieffektive datacenter, som er dækket med solpaneler
Fitnessområdets pool er designet til at fungere som vandforsyningsbackup til Oasis™-enhederne i det usandsynlige tilfælde, at den offentlige vandforsyning afbrydes
Fitnessområdets pool er designet til at fungere som vandforsyningsbackup til Oasis™-enhederne i det usandsynlige tilfælde, at den offentlige vandforsyning afbrydes