Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

DCO2 Site2.jpg

OASIS™ - lav PUE uden at gå på kompromis med luftkvaliteten

Med mere end 15 års omfattende erfaring med datacentre, åbnede Janjoris van der Lei et 3 etagers 5.600 m2 stort datacenter i Oostkamp i Belgien i 2011.

DCO2 blev oprindeligt afkølet med en frikølingsløsning, der anvendte opsamlet regnvand fra et vandreservoir til at køle indblæsningsluften over en køleflade. system blev designet af van der Lei selv, der desuden også er ansvarlig for det avancerede ”biometric palm vein” adgangskontrolsystem, der anvendes af kunder, der benytter centret.

Det oprindelige frikølingssystem arbejdede med en meget lav PUE men problemer med støv i selve datacentret blev hurtigt en udfordring. Forurening fra drfiten af omgivende landbrugsarealer forårsagede indtrængning af støv og dermed et behov for meget hyppig udskiftning af filtre. Det stod klart at en endnu mere omfattende filtrering var påkrævet, men dette ville forårsage højere trykfald i køleluften med krav om øget ventilatordrift- og kapacitet til følge.

På Internettet stødte van der Lei på Munters' Oasis™ Indirekte evaporative kølesystem (IEC), der bruger en korrosionsbestandig polymer varmeveksler til at producere tør og kølig luft. Oasis™ IEC princip er en gennemprøvet og ekstremt succesfuld teknik til køling af datacentre, og har været anvendt i USA i en årrække. At kølingen er ”indirekte” sikrer, at den udeluft, der bruges til nedkølingen af luften til datacentret, ikke kommer i berøring med denne, hvorved man forhindrer forurening, støv etc. Denne helt usædvanlige energieffektive og prisbelønnede teknik er nu også lanceret i Europa. DCO2 er beliggende ikke langt fra Munters' europæiske produktionssted for Oasis™ IEC og van der Lei var fristet både af den tekniske løsning såvel som nærheden til lokal service og support.

Siden juli 2012 er DCO2 datacenteret blevet kølet af Munters Oasis™ IEC. Anlægget blev idriftsat umiddelbart før en hedebølge ramte Belgien, hvilket var en kærkommen mulighed for at teste systemets ydelse og formåen. Temperaturen i datacentret skal holdes på 22°C året rundt og lige siden installationen i den varme sommer har Oasis™ IEC fuldt ud opfyldt forventningerne.

Vandet, der i sommerperioden anvendes til køling af polymervarmeveksleren i Oasis™ IEC tilføres fra en 4 mio liter regnvandsbuffertank. En økologisk løsning, der understøtter firmaets bæredygtige filosofi og profil. I perioder af året, hvor udetemperaturen er lav skiftes til ”tør drift”, hvor afkølingen af varmeveksleren kan udføres udelukkende vha. udendørs luft, der kører i et lukket kredsløb i anlægget, og aldrig blandes med den luft, der sendes ind i datacenterfaciliteterne.

Fleksibilitet fremfor alt

Da DCO2 drives som en privatejet og mindre virksomhed med 15 medarbejdere, nyder de godt af en høj grad af selvstændighed, fleksibilitet og evne til at reagere og handle øjeblikkeligt. I modsætning til større virksomheder, der ofte har en mere fast struktur og budgetprocesser, er van der Lei i stand til at minimere kapitalbindingen (CAPEX) ved kun at udvide datacentret præcis i den takt der er nødvendigt, fremfor at være tvunget til at færdiggøre det hele på samme tid. Når centret er fuldt udvidet, vil DCO2 rumme 1500 racks med et forventet kølebehov på 5 MW. Indtil videre er 15% af datacenteret fyldt, og med kun ét Oasis™ IEC-system i drift kan det tidligere anvendte frikølesystem bruges som back-up anlæg. Datacentret forventes at være fuldt belagt om 4-5 år.

Kunderne i dag spænder fra lokale butiksejere til store finansielle institutter, detailorganisationer, lokale skoler samt andre belgiske kunder, der sætter pris på den fysiske nærhed til datacentret. Bortset fra nærhed, den pålidelige og energieffektive drift, nyder DCO2 også godt af at være beliggende nøjagtigt på internetforbindelseslinjen fra London til Frankfurt. Det sikrer en hurtig, billig og sikker internetforbindelse.

Hurtige fakta

  • Driftsikkerhed
  • Fuld separation af luftstrømme
  • Ingen støv eller forurening
  • Ingen fugtproblemer
  • PUE på bare 1,11
  • Lave drift- og vedligeholdelsesomkostninger