Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

At_case_Rotor diagram.jpg

Affugtning – pumpestationer og vandværker

Affugtning i pumpestationer og vandressourceforvaltning er meget vigtigt for at styre miljøforholdene og forhindre problemer med kondensdannelse og oxidering.

Fugtproblemer

Fugt er usynligt, men kommer til syne, når den kondenserer på vægge, rør og andre overflader. Når fugtig luft kommer i kontakt med en kold overflade, bliver det fordampede vand flydende. For at undgå kondensdannelse, reducerer Munters den relative luftfugtighed med et lavt dugpunkt. I vandrensningsanlæg er det meget normalt, at kolde overflader indeholder kondensproblemer.

Munters sorptionsaffugtere hjælper med at skabe et miljø, der er frit for kondens og fungerer effektivt ved enhver temperatur. Hvis der er kondensdannelse på metaloverflader, opstår der problemer med oxidering og korrosion. Hvis den relative luftfugtighed er over 60%, øges problemerne med oxidering hurtigt.

Bakterievækst er et andet problem, som kan opstå, når den relative luftfugtighed er over 70%.

Høj luftfugtighed kan også forårsage problemer for elektronisk udstyr, f.eks. i styrings- og overvågningsinstrumenter.

Affugtning i kolde områder

Den traditionelle måde at fjerne fugt på er at anvende et simpelt kølesystem. Men et køleanlæg fungerer ikke i kolde områder. Affugterens kapacitet formindskes ved lave temperaturer. Under 15°C er en affugter til køling ikke effektiv. Den teknik, som sorptionsrotoren anvender, er grunden til, at Munters ikke har denne begrænsning og derfor er det bedste alternativ til vandrensningsanlæg og pumpestationer.