Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk
AT_Case_15052009287.jpg

Affugtning - til produktion af folier og film

Nogle velkendte varemærker inden for modebranchen har brug for Vulcaflex SpA’s ekspertise for at opnå optimal produktion af højkvalitetsaccessories som f.eks. håndtasker, punge og sko.

Vulcaflex har en produktionscyklus, i hvilken rullerne med imprægneret stof eller syntetisk læder bliver fremstillet ved afsætning af plastikmateriale på et underlag af stof ved hjælp af glitning.

Disse ruller, som udgør råmaterialet til mange produkter, bliver hele tiden ændret for at opnå forskellige specialfremstillinger og kan f.eks. farves, de kan få silketryk med specifikke dekorative motiver, prægede overflader osv.

For at sikre de bedste resultater med hensyn til æstetisk kvalitet (hvilket er essentielt i modebranchen) samt at reducere kasseret materiale er det nødvendigt, at produktgrundlaget har et lavt fugtindhold.

Derfor bliver rullerne opbevaret i en bestemt periode i et rum med temperatur- og fugtstyring (T=25°C med RH=30%), før de bliver bearbejdet. Materialer som f.eks. syntetiske læderprodukter til det franske modehus Louis Vuitton skal have den højeste kvalitet og absolut ingen overfladefejl.

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.