Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AT_Case_condensation.jpg

Affugtning – optimal opbevaring med fugtstyring

Temperaturvedligeholdelse i lagerfaciliteter kan være ekstremt dyrt og garanterer ikke en sikker opbevaring af produkter. Faktisk er det kun fugtstyring, der sikrer opbevaring uden korrosion eller kondens, som ødelægger produktet.

Munters er en sikkerhedsløsning til dine produkter

For at opnå korrosionsfri opbevaring er det nødvendigt at styre luftfugtigheden til et niveau, der ikke overstiger 45% relativ luftfugtighed. Et niveau på over 55-60% RH øger risikoen for korrosion på metalprodukter betydeligt.

Kondensdannelser kan også ødelægge produktet. For at undgå dette problem er det nødvendigt at styre dugpunktet i den luft, der er i kontakt med de kolde vægge (vægge, gulve, lofter) ved at implementere et effektivt affugtningssystem ved en hvilken som helst temperatur.

Munters’ tekniske teams og slagsteams har med stor succes udstyret lagerfaciliteter til:
- Metaldele
- Våben (ammunition, missiler, kampvogne og fly)

Hurtige fakta

  • Opbevaring uden korrosion
  • Opbevaring uden kondens
  • Bedre kvalitet for opbevarede produkter, selv i lange perioder
  • Lagerfaciliteter uden rim
  • Lave investeringsomkostninger
  • Energibesparelser