Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AT_case_iStock2.jpg

Affugtning – produktion og opbevaring af kosttilskud

Sorptionsaffugtning bliver brugt til fugtstyring, som gør det muligt at opnå en konstant produktion til alle områder inden for kosttilskud.

Nye retningslinjer for produktion af kosttilskud kræver fuldstændig produktensartethed samt den højeste kvalitet. Samtidig kræver efterspørgslen fra markedet en effektiv og billig produktion. Nøglerne til at imødekomme begge krav er forudsigelighed og stabilitet i procesvariablerne. Ud af alle de vigtige procesparametre kan miljøbestemt luftfugtighed variere mest.

Mange vitaminprocesser som f.eks. tablettering, hårde kapsler og softgels kræver lav luftfugtighed. Visse urter og pulvere er ekstremt hygroskopiske, hvilket resulterer i et behov for en lav luftfugtighed. Disse processer kan blive overvældet af selv normal (50%) luftfugtighed, hvilket resulterer i et inkonsekvent produkt og uberegnelige produktionsmængder. Munters tilbyder en pålidelig og omkostningseffektiv løsning til fugtstyring.

Sorptionsfugtstyringsteknologi leverer en konstant fugtfjernelseskapacitet selv ved lave fugtstyringsniveauer. Dette gavner kosttilskudsprocessen på mange vigtige måder.

Hurtige fakta

  • Jævn pulvergennemstrømning
  • Forbedret kvalitet af piller og kapsler
  • Ensartede portioner
  • Hurtig og ensartet coating
  • Forbedret HVAC-hygiejne