Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AT_Case_Spray Drying.jpg

Affugtning – øget produktion inden for spraytørring

Der er sæsonprægede forskelle i driften af spraytårne.

Problem

Om sommeren når fugtindholdet i luften er højt, er driftsforholdene mindre fordelagtige end om vinteren, når fugtindholdet i luften er ret lavt. I et fugtigt miljø er det sandsynligt, at pulveret bliver klistret, hvilket forårsager mere nedetid.

Stabilitet og konstant god kvalitet af det tørrede produkt har topprioritet i sprayprocessen. For at opnå dette skal alle målinger stabiliseres under driften. Den eneste variabel, der var svær at styre indtil i dag, var fugtindholdet i den tilførte luft.

Løsning

Ved at affugte indblæsningsluften kan luftfugtigheden opretholdes ved det samme lave niveau hele året rundt. Dette sikrer stabile forhold og dermed en stabil kvalitet og højere effektivitet i sprayprocessen. Munters har udviklet en serie af specielle højtydende affugtere, som gør dette muligt. Affugteren regulerer det præcise fugtindhold i indblæsningsluften og gør dermed den følgende sprayproces mulig.

Hurtige fakta

  • Forbedrer kvaliteten af pulverprodukter
  • Reducerer nedetiden
  • Eliminerer mug og bakterier
  • Intet behov for forkøling af produktet
  • Energieffektiv
  • Forbedret produktion med 15-20%
  • Air dehumidification to low levels without chilled water