Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Energioptimering - nedsætter CO2-udslip med 230 tons pr. år

Energibesparende ombygninger af affugtningsanlæg har tjent sig hjem på bare ½ år.

Coloplast udvikler og producerer løsninger og artikler til stomi, kontinens, sårpleje, hudpleje og urologi. Globalt har Coloplast mere end 7.000 ansatte og har siden 1983 været registreret på Københavns Fondsbørs.

Igennem mange år har Coloplast arbejdet tæt sammen med Munters, når det gjaldt om at skabe det korrekte klima i produktionslokaler som f.eks. renrum. Coloplast arbejder målrettet på hele tiden at reducere f.eks. CO2-udslip og energiforbrug, og i denne forbindelse blev Munters kontaktet for at optimere energieffektiviteten i Coloplast’s danske fabrik.

To sorptionsaffugtningssystemer type MX med modulerende elektrisk varmelegeme forsyner flere renrum med tørluft. Disse anlægs energiøkonomi blev nøje gennemgået med Helge Jensen, der er Energispecialist hos Coloplast A/S. De to affugtningsanlæg fungerer begge med en by-pass luftstrøm, der nedkøles til et vandindhold på 5g/kg. Efter affugtningsprocessen og efterkøling leverer anlæggene luft til renrummene på 15°C/15% RH.

Energioptimeringen bestod af 2 dele:

Der blev installeret Energy Recovery Purge® på begge anlæg. Energy Recovery Purge® er et af Munters energigenvindingssystemer, der genbruger overskudsvarmen fra den varmeste del af affugtningsrotoren og tilføjer denne varme i regenereringsprocessen. Dette reducerer behovet for udefra tilført energi til regenereringen samtidig med, at man hermed reducerer temperaturen på procesluften og derved nedsætter behovet for efterkøling.

Procesluftventilatorerne blev udstyret med frekvensomformere, der muliggør behovstyret drift – afhængigt af affugtningsbehovet/kanaltrykket. Da nogle af produktionsanlæggene ikke er i konstant drift, vil behovet for affugtning variere. Ved at installere frekvensomformere tilpasser affugterens forsyning af tør luft sig automatisk til behovet.

Imponerende kort tilbagebetalingstid
Helge Jensen kan bekræfte, at de forventede besparelser, som Munters oprindeligt beregnede, opfyldes. Energiomkostningerne er reduceret betydeligt og har resulteret i, at udgifterne til ombygningen er tjent hjem på bare ½ år, og Coloplast kan konstatere, at udslippet af CO2 er reduceret med 230 t/år som en direkte følge af energioptimeringen.

De meget positive erfaringer med efterinstallationen af purge-sektoren og optimeringen af affugterens styring betyder, at endnu et affugtningsanlæg på samme fabrik skal ombygges.

MX Energy Recovery Purge®-princippet
Hjertet i alle Munters sorptionsaffugtere er den fugtabsorberende rotor. Den roterer langsomt (max. 10 omdr./timen) og passerer to zoner og luftstrømme – procesluften og regenereringsluften. De to zoner er adskilt fra hinanden med en tæt pakning. I procesluftstrømmen absorberer rotorens ekstremt hygroskopiske overflade vandet fra luften. Den affugtede luft blæses derefter ud som her til produktionslokalet. I regenereringszonen blæses en opvarmet luftstrøm i modsat retning gennem rotoren. Den varme luft optager fugten fra rotormaterialet, og den fugtige og varme luft føres derefter til det fri. Hovedparten af den energi, der skal anvendes til affugtningsprocessen, bliver brugt til opvarmning af regenereringsluften. Det unikke og patenterede Energy Recovery Purge®-princip fungerer som et energigenvindingssystem, der opsamler varmen fra den varmeste del af affugtningsrotoren (umiddelbart efter regenereringszonen). Denne varme føres til regenereringsluftstrømmen, hvilket reducerer behovet for udefra tilført energi. Ved at fjerne varme fra affugtningsprocessen sænkes samtidig temperaturstigningen, og behovet for at efterkøle denne luftstrøm reduceres.

Andre energibesparende Purge-løsninger
Den ovenfor beskrevne MX Energy Recovery Purge®-løsning er designet til efterinstallation i MX-affugtere.

Andre Purge-løsninger er designet til andre af vore affugterserier og andre applikationer.

Alle Munters ML-affugtere er som standard udstyret med energibesparende Purge-sektor. Større stand-alone anlæg samt vore systemløsninger kan alle udstyres med Purge-løsninger, der sikrer en endnu bedre energieffektivitet. Det er ikke kun driftomkostningerne, der kan reduceres ved at anvende Munters Purge-løsninger. Investeringsomkostningerne kan i mange tilfælde også reduceres betydeligt, da et affugtningsanlæg udstyret med f.eks. Power Purge® kan fjerne samme mængde vand som et større anlæg uden Power Purge®.

Hurtige fakta

  • Tilbagebetalingstid på bare ½ år
  • CO2-udslip reduceret med 230 tons pr. år
  • Højeffektivt energigenvindingssystem
  • Optimering af affugterens styresystem reducerer energiforbruget markant

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere