IjsbaanLeuven_indoor.jpg

Bedre iskvalitet og skøjteklima med affugtning

jun 17, 2015

Ijsbaan Leuven i Belgien er en skøjtehal, der er vært for ishockeykampe, skøjteløb og diskoskøjteløb. Hallen har plads til 650 tilskuere og er i drift året rundt – den er kun lukket på grund af vedligeholdelse mindre end 20 dage hver sommer.

Åbningen året rundt var en stor udfordring, både teknisk og økonomisk. Teknisk fordi den varme og fugtige sommerluft forårsagede kraftig kondensdannelse, som påvirkede bygningen såvel som iskvaliteten, og som krævede jævnlig vedligeholdelse af isoverfladen.

Nu, hvor Munters' affugtning er blevet installeret i skøjtehallen, forhindres det, at der opstår kondensdannelser. Ved at holde den relative luftfugtighed under 55% RH året rundt, er driften af skøjtehallen mere problemfri og energieffektiv.

Fordele for skøjtehaller:

  • Kondensdannelser undgås
  • Ingen mug eller korrosion
  • Mindre behov for vedligeholdelse af bygningskonstruktionen
  • Behageligt klima for atleter og publikum
  • Forbedret sikkerhed for skøjteløbere
  • Reduceret antal reparationer af isen
  • Reduceret vandforbrug
  • Lave driftsomkostninger på grund af udnyttelse af overskudsvarme
  • Mere økonomisk anvendelse af kølesystem

I Ijsbaan Leuven installeredes et Munters MX²55 anlæg med en luftmængde på 5.500 m³/t. Overskudsvarmen fra køleudstyret i hallen anvendes til at forvarme rotoren i forbindelse med regenereringsprocessen.

Om sommeren kan temperaturen på overskudsvarmen blive så høj som 95°C, hvilket fjerner behovet for at tilføje varme fra andre kilder til at regenerere rotoren. I disse perioder er driften af selve affugteren derfor begrænset til et strømforbrug på så lidt som 4kW, hvilket sparer 36kW/time, når den er i drift.

Tidligere var det nødvendigt at reparere isen på timebasis om sommeren på grund af kondensdryp og isopbygninger, som var til fare for skøjteløberne. Omkring 1.000 liter vand blev brugt til hver reparation, hvilket nu er unødvendigt på grund af Munters klimastyring.

Med stor tilfredshed konkluderer Luk Bursen, ejer af Ijsbaan Leuven, at: "Iskvaliteten er blevet meget bedre, og de hyppige afbrydelser på grund af reparationer om sommeren er ikke længere nødvendige. Behovet for vedligeholdelse af bygningen er reduceret, fordi både kondensdannelser og mugvækst ikke længere opstår, hvilket sikrer et meget sundere klima for atleter og publikum. Vores kølesystem kører mindre, og overskudsvarmen, som vi førhen plejede at kassere som spildvarme om sommeren, bliver nu fuldt udnyttet til regenerering af affugterrotoren."

Skater.JPG
iStock_000031671344Large.jpg

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.